이제 RACM AC/DC 시리즈에 16W 정격 포함

USP가 나열된 RECOM RACM16E-K/277 시리즈
매우 대중적인 캡슐형 보드 마운트 AC/DC 전원 공급장치인 RACM 시리즈는 이제 플라잉 와이어 종단 옵션이 있는 2 x 1.08 x 0.9인치(52.7 x 27.6 x 23mm) 패키지에 16W 정격 부품을 포함합니다. 이 제품군은 공칭 100~277VAC 또는 범용 애플리케이션의 경우 120~430VDC를 포괄하는 85VAC~305VAC의 광범위한 입력 범위와 3.3V(12W 정격), 5V, 12V, 15V, 24V 또는 30V의 다양한 출력을 제공하며, 모두 비선형부하 구동에 적합한 일정한 최대 전류 제한으로 완벽하게 조정됩니다.

비용 효율적인 RACM16E-K/277 시리즈는 IEC 62368, IEC 61558 및 EN 60335 인증을 받았습니다. 의료 분야에서 이 부품은 UL/IEC/EN 60601 인증을 받았으며, 과전압 범주 II(OVCII) 환경에서 고도 5,000m까지, OVCIII 환경에서 4,000m까지 작동할 수 있는 2MOOP 등급을 받았습니다. 이 시리즈는 또한 특허 적용 부품 BF 터치 전류 사양을 충족합니다. 전도성 EMI 제한 EN 55032 Class B는 부동 부하를 충족하며, 무부하 전력 소비는 100mW 미만으로 친환경 설계 요구 사항을 충족합니다.

경부하에 대해 높고 평평한 효율 곡선을 갖춘 이 시리즈는 -40°C~+85°C의 주변 온도에서 작동하며, 출력 변형에 따라 60°C 이상의 정체 공기에서 정격 감소합니다. 이 부품은 오염도 2(PD2) 환경 등급을 획득했으며, MIL-HDBK-217(GB)에 따라 40°C에서 100만 시간 이상의 MTBF로 높은 신뢰성을 자랑합니다. 또한 출력 과전압, 과부하 및 ‘히컵’ 단락 보호 기능이 포함되어 있습니다.

이 시리즈의 일반적인 응용 분야에는 EV 충전기, 산업 자동화, 조명, IoT, 의료 및 스마트 에너지 시스템의 전력 관리가 포함됩니다.
용도
  Series
1 AC/DC, Single Output RACM16E-K/277 Series
  • CV/CC: constant voltage; constant current limited
  • 100-277VAC input range with full load up to 65°C
  • -40°C to +85°C operating temperature ratings
  • OVC III rated up to 3000m Altitude