2024-5-29
我们备受青睐的 RACM 系列板载 AC/DC 电源现在新增额定功率为 16 W 的产品,采用 2 x 1.08 x 0.9 英寸(52.7 x 27.6 x 23 mm)封装,并提供飞线端接选项。该系列提供从 85 VAC 至 305 VAC 的宽输入电压范围,涵盖 100 至 277 VAC 标称电压,或通用的 120 至 430 VDC,并提供多种输出电压选项:3.3 V(额定功率 12 W)、5 V、12 V、15 V、24 V 或 30 V,均完全稳压并具有恒定的最大电流限制,适合驱动非线性负载。
高性价比 RACM16E-K/277 系列现已通过 IEC 62368、IEC 61558 和 EN 60335 认证。对于医疗应用,该产品已获得UL/IEC/EN 60601 认证,在过压类别 II (OVCII) 环境中,支持双重患者保护措施 (2MOPP) ,工作海拔高度可达 5000 米,并在过压类别 III (OVCIII) 环境中支持 2MOOP,工作海拔高度可达 4000 米。该系列也满足患者应用部分 BF 触电流规范。浮动负载下满足传导 EMI 限制 EN 55032 B 级标准,空载功耗低于 100 mW,以满足生态设计要求。
该系列具有高且平坦的轻负载效率曲线,可在 -40°C 至 +85°C 的环境温度下工作,但在静止空气中从 60°C 或更高温度时需要进行降额,具体根据输出而定。该产品适用于 2 级污染 (PD2) 环境并具备高可靠性,根据 MIL-HDBK-217 (GB) 标准,在 40°C 下的平均故障间隔时间 (MTBF) 超过 100 万小时。并提供输出过压、过载和“打嗝”短路保护措施。
该系列的典型应用包括电动汽车充电器的后备电源、工业自动化、照明、物联网、医疗和智能能源系统。