OVC III 및 PD3 등급의 RAC15-K/480 및 RAC25-K/480

RAC15-K/480 및 RAC25-K/480
5W 보드 마운트형 RAC05-K/480 AC/DC의 성공을 바탕으로 RECOM은 단상 및 3상 AC 공급 장치의 라인 대 라인 및 라인 대 중성 연결을 위한 85-528VAC 입력의 15W 및 25W 버전을 제공합니다.

사용 가능한 출력은 5V, 12V, 15V 및 24V이며 단락, 과전류 및 과전압으로부터 완벽하게 보호됩니다. 새로운 두 개의 시리즈는 IEC/EN/UL 62368-1 및 IEC/EN 61010에 따라 인증되었으며 LPS(Limited Power Source)로 분류됩니다. 이 부품은 최대 5000m까지 과전압 범주 III(OVC III) 및 공해 등급 3(PD3) 환경에 사용하기 적합하므로 도로변 EV 충전기 또는 공장 자동화 장비와 같은 가혹한 환경에서 사용하기 적합합니다. 효율은 최고 87%에 달하며, -40°C ~ +70°C(RAC15-K/480의 경우 60°C)의 광범위한 작동 온도 범위에서 작동하고, 부하를 줄이면 최대 90°C까지의 온도에서 작동합니다. 이 부품은 EMI 내성을 위한 EN 55035와 함께 외부 구성 요소 없이 플로팅 출력이 있는 배출 표준 EN 55032 Class B를 준수합니다. 무부하 전력이 0.3W 미만이므로 환경 디자인 요구 사항을 준수합니다.

RAC15-K/480의 크기는 2인치 x 1.6인치 x 1인치, RAC25-K/480의 크기는 3.2인치 x 1.8인치 x 1.2인치로, 모두 업계 표준 설치 공간을 지키며 실리콘 프리 캡슐형 패키지에 포함되어 있습니다.

5W 동생과 마찬가지로 이 15W 및 25W 부품은 가성비가 높으며 스마트 그리드/미터링, IoT, 재생 에너지, 센서 및 액추에이터 전원 등을 포함한 광범위한 산업 분야의 글로벌 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.
용도
  Series
1 AC/DC, 15 W, Single Output, THT RAC15-K/480 Series
Focus
  • OVC III and PD3 up to 5000m altitude
  • 85-528VAC input range
  • -40°C to +90°C operating temperature
  • LPS limited power source
2 AC/DC, 25 W, Single Output, THT RAC25-K/480 Series
Focus
  • OVC III and PD3 up to 5000m altitude
  • 85-528VAC input range
  • -40°C to +90°C operating temperature:
  • LPS limited power source