RAC15-K/480和RAC25-K/480符合OVC III和PD3等级

RAC15-K/480 和 RAC25-K/480
在RECOM 5W板载RAC05-K/480 AC/DC成功经验的基础上,RECOM现可提供15W和25W版本,拥有相同的85-528VAC超宽输入范围,适用于全球范围内的单相和三相交流电源中的线对线和线对中性线连接。

产品提供5V、12V、15V 和 24V输出,具备完善的短路、过流和过压保护功能。这两款新的系列通过了IEC/EN/UL 62368-1和IEC/EN 61010认证,归类为限功率电源 (LPS)。这些模块可应用在过压等级III (OVC III) 和3级污染 (PD3) 的环境中,工作海拔可达5000m,因此非常适合恶劣的应用环境,例如用于电动汽车充电桩或工厂自动化设备的管理系统供电。模块的效率高,峰值为87%,可在-40°C至+70°C的宽工作温度范围内满载运行(RAC15-K/480为60°C),对于RAC25-K/480系列,环温90°C下,仍然可以输出15W。这些模块符合EN 55032 Class B的电磁干扰标准,具有浮动输出,无需外部组件,也符合EN 55035 的EMI抗扰度。空载功耗小于0.3W,符合生态设计的要求。

RAC15-K/480的尺寸仅2” x 1.6” x 1” ,RAC25-K/480为 3.2” x 1.8” x 1.2” , 均采用符合行业标准尺寸的无硅封装。

正如他们5W的小兄弟一样,这些15W和25W模块极具性价比,适用于全球范围内各种行业的应用,包括智能电网/计量、物联网、可再生能源、传感器和执行器电源等等。
应用
  系列
1 AC/DC, 15 W, Single Output, THT RAC15-K/480 Series
重点
  • 在海拔高度最高可达 5000 米的条件下,满足 OVC III 和 PD3 的要求
  • 输入电压范围为 85-528 VAC
  • 工作温度范围为 -40°C 至 +90°C
  • LPS 有限电源
2 AC/DC, 25 W, Single Output, THT RAC25-K/480 Series
重点
  • 在海拔高度最高可达 5000 米的条件下,满足 OVC III 和 PD3 的要求
  • 输入电压范围为 85-528 VAC
  • 工作温度范围为 -40°C 至 +90°C
  • LPS 有限电源