성형된 리드가 적용된 R-78K-2.0(L) 스위칭 레귤레이터

R-78K-2.0 series with listed USPs
이제 8.5mm의 낮은 높이와 수평 장착을 위해 90도로 출하전에 성형된 스루홀 핀을 갖춘 저가형 R-78K-2.0 시리즈를 사용할 수 있습니다. 이 새로운 버전 R-78K-2.0(L)은 기존 시리즈와 동일한 전기 사양과 1.2V~15V의 고정 출력 옵션, 최대 36V의 입력 전압을 제공합니다.

높이가 낮은 수평 장착 옵션은 부품 높이 제한이 있는 제품에 적합하며 최고 96%에 달하는 높은 효율을 갖추고 있습니다. 따라서 히트싱크가 필요하지 않아 공간과 비용을 더욱 절약할 수 있습니다. R-78K-2.0(L) 시리즈의 최대 케이스 온도는 +110°C이며, 입력 전압에 따라 일부 변형의 경우 부하 경감 없이 주변 온도 +90°C까지 작동할 수 있습니다. 대기 전류는 최대 1mA로 휴대용 장비의 에너지 절약과 배터리 수명 연장을 지원합니다.

제품에는 입력 저전압 및 단락 보호 기능이 제공되며, IEC/EN 62368-1 3판 인증을 받았습니다.
용도
  Series
1 DC/DC, Single Output, THT R-78K-2.0 Series
Focus
  • Efficiency up to 96%, no need for heatsinks
  • 4.5 - 36VDC wide input voltage
  • -40°C to +90°C ambient operation without derating
  • Pin compatible with 78 series regulators