采用预成型引脚设计的R-78K-2.0(L) 系列开关稳压器

列出独特卖点(USPs)的 R-78K-2.0 系列
我们的超低价 R-78K-2.0 系列可提供 90 度预成型通孔引脚,适于水平安装,仅为 8.5 mm 的薄型尺寸在安装时极具优势。新型 R-78K-2.0(L) 系列具有相同的电气规格,固定输出选项为 1.2 V 至 15 V,最大输入电压为 36 V。

薄型、水平安装选项适合一些对元器件高度有限制的产品,同时模块还具有高达 96% 的峰值效率。这意味着无需散热装置,可进一步节省空间和成本。R-78K-2.0(L) 系列的最高工作温度为 +110°C,无降额的情况下,某些型号可在高达 +90°C 环境温度下工作,具体取决于输入电压。静态电流最大为 1 mA,可实现节能并延长便携式设备的电池寿命。

模块具备输入欠压和短路保护功能,并已通过 IEC/EN 62368-1 第三版认证。
应用
  系列
1 DC/DC, Single Output, THT R-78K-2.0 Series
重点
  • 效率最高可达 96%,无需散热器
  • 4.5 - 36 VDC 宽输入电压范围
  • -40°C 至 +90°C 工作环境温度范围,无需降额
  • 引脚与 78 系列稳压器兼容