최대 36V까지의 입력을 받을 수 있는 SMD LGA 풋프린트의 비절연 DC/DC 컨버터

RPMB-3.0 시리즈를
RECOM은 출력 전압을 1-24V까지 조절할 수 있으며 입력전압 범위가 최대 36V까지이고 DOSA 호환 LGA 패키지를 적용한 3A 비절연 DC/DC 컨버터인 RPMB-3.0 를 출시합니다.

RECOM은 DOSA 호환되고 열 성능이 향상된 LGA 패키지의 표준 12.19 x 12.19 x 3.75mm 소형 비절연 DC/DC 컨버터인 RPMB-3.0 시리즈를 출시로 제품 범위를 더욱 확장했습니다. 출하시 셋팅된 출력 전압은 3.3V(1-9V 조절 가능), 5V(1-9V 조절 가능), 12V(9-24V 조절 가능) 또는 15V(9-24V 조절 가능)입니다. 최대 36V까지의 입력 변화에 따른 출력의 변화는 500mV 이하로 매우 적습니다. 모든 부품이 100°C 주변 온도에서 작동하며 부하 디레이팅이 적용되지만 강제 냉방이 필요하지 않습니다. 전체 입력 전압 범위에 걸쳐서 최대 3A까지의 출력 효율은 최대 94%입니다. 또한 매우 낮은 부하 사용 조건까지 효율이 우수하므로 매우 낮은 대기 전류인 30μA(3.3V 버전)의 절전 모드가 필요한 마이크로컨트롤러 및 트랜스시버 적용 분야에 적합합니다. 낮은 방사 EMI를 위해 6면 차폐 기능을 갖추고 있으려 열 관리 능력이 탁월합니다.

특징은 완벽한 보호(UVLO, SCP, OCP, OTP) 및 최대 0.2F의 높은 용량성 부하를 구동하는 기능이 있다는 것입니다. 전원 시퀀싱, 소프트 스타트, On/Off 컨트롤, 원격 감지 및 전원 상태 신호도 제공됩니다. 평가를 위한 RPMB-3.0-EVM-1 회로 보드는 '클래스 B' 전도 EMI 레벨을 준수하기 위해 테스트 되어야 하는 부품의 위치를 선정할 수 있고 필터 네트워크 구성하기 위한 최적의 솔루션을 제공합니다.

RECOM의 이노베이션 관리자인 Steve Roberts는"RPMBxx3.0 은 산업 표준 24V를 포함한 높은 입력 전압 범위의 제품이므로 우리의 RPM5.0-3.0 및 RPM3.3-3.0 3A 등급 스위칭 레귤레이터를 보완합니다. 유저들은 24V의 전압을 최저 1V 까지 떨어뜨려 센서, 디스플레이 및 GPRS, Wi-Fi 및 Bluetooth-MeshTM와 같은 무선 모듈에 전력을 공급할 수 있습니다."라고 언급했습니다.
  Series
1 RECOM | RPMB-3.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
Focus
  • 36V 3A SMD Power Module
  • High power density in 12.2x12.2x3.75mm case
  • -40°C to +100°C with derating, convection cooled
  • Efficiency up to 94%
2 RECOM | RPMB-3.0-EVM-1 Series | DC/DC, Single Output
  • Evaluation platform for RPMB-3.0 Power Modules
  • Thermal design considerations included
  • EMI Class B filter
  • Easy evaluation of control, power good and sensing functions