설치만 하면 신경 쓸 필요 없는 철도용 LED 드라이버

USP가 나열된 RECOM RACV22
RECOM, 사용 수명이 길고 비용 효율적인 22W IP65 밀폐형 LED 드라이버 출시

RACV22-24SW는 철도 선로 레일용으로 특수 제작한 정전압 AC 입력 LED 드라이버입니다. 견고한 디자인, 우수한 입력 서지 정격, 포괄적인 보호 기능을 완비한 데다가 IP65 환경 등급까지 취득한 모델로, 고안정성과 긴 수명을 요하는 분야에 이상적입니다. 예를 들어 전력 센서, 컨트롤 유닛이 대표적이며, 특히 DB InfraGO AG의 저조도 트랙 조명(nGgB) 요건에 매우 적합합니다.

입력은 Class II 정격이고, 역률 보정(PFC) 176~264VAC이며, 출력은 조절식 24VDC에 최대 부하 22W에서 변환 효율이 87%를 초과하여 디레이팅 없이 -30°C~+50°C에서 작동합니다. '램프 제어 장치' 및 '조명 기구' 요건에 부합하는 강화된 절연으로, 철도 EMC 표준을 준수합니다.

치수는 294.0 x 76.0 x 40.0mm이고, 연결은 AC 입력의 경우 플라잉 리드, 출력의 경우 Wago™ 단자입니다.

모빌리티 사업부 제품 관리자인 Marco Kuhn은 이렇게 말했습니다. "이 제품은 평균을 훨씬 능가합니다. IP65 등급의 LED 드라이버로 효율성이 탁월하고 전력 손실이 적으며 주변 온도 +50°C, 하우징 온도 +70°까지 최대 전력으로 작동하는 데다 5년 보증까지 제공됩니다."
용도
  Series
1 RECOM | RACV22-W Series | AC/DC, Chassis mounting, 22 W, Single Output
Focus
  • Power supply for stationary railroad systems
  • LED driver for trackside railroad lighting
  • Applicable for low trackside lighting (nGgB) DB InfraGO AG
  • Housing with connection box in protection class IP65