이런 종류로는 처음 출시되는 입력 전압범위가 4.3V에서 65V까지 확장된 SMD LGA 풋프린트 비절연 DC/DC 컨버터

RPMH-0.5 시리즈의
RECOM은 로우 프로파일 DOSA 호환 LGA 패키지에 4.3V 에서 65V까지의 넓은 입력 전압 범위와 5개의 트리밍 가능한 출력 옵션을 갖춘 0.5A의 비절연 DC/DC 스위칭 레귤레이터인 RPMH-0.5를 출시로 RPM 시리즈를 확장했습니다.

RPMH-0.5 시리즈의 출시로 RECOM은 표준 12.19 x 12.19 x 3.75mm DOSA 호환, 열 특성 강화, 높이가 로우 프로파일 LGA 패키지의 비절연 DC/DC 제품 범위를 확장했습니다. 0.5A 출력의 경우 다섯 가지 트림 가능한 고정 출력은 3.3V(+10%/-20%), 5V(+10%/-20%), 12V(+10%/-40%), 15V(+10%/-40%) 또는 24V(+17%/-37%)입니다. 입력 전압 범위는 설정 출력보다 1V-1.5V 높은 65V까지이므로 공칭 5, 12, 24 또는 48V 레일 시스템에 적합한 부품입니다. 열 관리가 우수하다는 것은 자연 환기 조건에서 -40°C에서 최대 95°C(100°C)까지의 주위온도에서 RPMH-0.5 시리즈가 최대 출력으로 작동한다는 것을 의미합니다. 효율은 최대 94%이며 전체 입력 전압 범위에서 500mA의 출력 전류가 전달될 수 있습니다.  또한 매우 낮은 부하에서도 효율이 뛰어나고, 대기 전력 소비는 16μA(3.3V 및 5V 버전)까지 낮으므로 마이크로컨트롤러 및 트랜스시버와 같이 '휴면' 모드를 사용하는 애플리케이션에 적합합니다. 또한 RPMH는 저방사 EMI를 위한 6면 차폐 기능을 갖추고 있으므로 가격이 낮은 라인 인덕터 적용으로 'B급' EMI 준수를 달성할 수 있습니다.  추가 기능으로 전원 시퀀싱, 소프트 스타트, ON/OFF 제어, 원격 감지 및 전원 상태 신호와 함께 모든 보호 기능(UVLO, SCP, OCP)이 포함되어 있습니다.

RECOM의 이노베이션 관리자 Steve Roberts에 따르면 이 컨버터 시리즈는 "소프트 하이브리드 차량의 48V 채택으로 인해 Li-ion 배터리 가격이 내려가고 48V 파워 레일이 많은 다른 애플리케이션 영역에서 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 저전압으로의 하향 변환이 필요한 경우, RPMH-0.5 시리즈는 최대 65V의 넓은 입력 범위를 갖춘 매우 적절한 제품입니다." 라고 합니다.

샘플 및 OEM 가격은 모든 공인 대리점 또는 RECOM에서 직접 받으실 수 있습니다.
용도
  Series
1 RECOM | RPMH-0.5 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
Focus
  • Wide Vin 4.3 to 65VDC
  • High power density (LxWxH = 12.19x12.19x3.75)
  • Wide operating temperature -40°C to +95°C at full load
  • Efficiency up to 89%, no need for heatsinks