重大突破!SMD LGA管脚封装的开关稳压器输入电压范围可达4.3V至65V!

RPMH-0.5系列
RECOM为RPM系列最新推出一款符合DOSA LGA封装的薄型RPMH-0.5系列0.5A 开关稳压器,输入电压范围为4.3V至65V,并具有五种可调输出。

RECOM新推出的RPMH-0.5系列采用标准尺寸12.19 x 12.19 x 3.75mm,符合DOSA的热增强薄型LGA封装,扩展了现有的紧凑型开关稳压器产品系列。输出电流为0.5A,可输出5种电压为:3.3V (+10%/-20%)、5V (+10%/-20%)、12V (+10%/-40%)、15V (+10%/-40%)或24V (+17%/-37%)。输入电压最高可达65V,压差可以低至1V-1.5V,适用于使用标称5、12、24或48V电源轨系统。凭借着出色的热管理性能,RPMH-0.5系列仅靠自然风冷可在-40°C至95°C(100°C)环境下满载工作。转换器的的效率高达94%,在整个输入电压范围内提供500mA输出电流。负载极低时效率也非常出色,再加上低至16µA的极低静态电流(3.3V和5V版本),适合具有“睡眠模式”的应用,例如微处理器和收发模块。RPMH系列还具有6面屏蔽来达到低辐射EMI,因此通过简单低成本的电感即可符合EMI Class B 的要求。其他特点包括完善的保护功能(UVLO、SCP、OCP)、上电排序、软启动、开/关控制、远端反馈以及电源良好信号等功能。

RECOM创新经理史蒂夫·罗伯茨(Steve Roberts)表示:「由于轻混合动力车采用48V,我们看到锂离子电池的成本正在下降,48V电源轨也越来越广泛地应用在许多其他领域。由于必须向下转换到较低的电压,凭借高达65V的输入电压,RPMH-0.5系列成为一个理想的选择。」

样品和OEM价格可从RECOM授权的全球经销商或直接由RECOM提供。
应用
  系列
1 RECOM | RPMH-0.5 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
重点
  • 宽输入电压范围 4.3 VDC 至 65 VDC
  • 高功率密度(长 * 宽 * 高 = 12.19 x 12.19 x 3.75)
  • 满载时的工作温度范围达 -40 °C 至 +95 °C
  • 效率最高可达 89%,无需散热器