DOSA 컨버터를 테스트하기 위한 간편한 평가보드

RPM-1.0, RPM-2.0, RPM-3.0 및 RPM-6.0 벅 레귤레이터 시리즈용 평가 기판
최근 출시된 RPM 및 RBB10 시리즈를 위해, RECOM은 고객들이 DOSA 모듈을 쉽고 편리하게 평가하고 사용할 수 있도록 지루하고 어려운 테스트 과정을 줄여주는 평가 보드를 제공하고 있습니다.

RPM‐1.0, RPM‐2.0, RPM‐3.0 및 RPM‐6.0 벅 레귤레이터 시리즈의 평가 보드는 외부의 DC 전원을 받아, 최대 6A의 출력 전류를 출력하면서 일정한 출력 전압을 생성합니다. 여기서 트림, 시퀀싱, 소프트 스타트, 활성화 및 감지와 같은 RPM 전원 모듈이 제공하는 다양한 기능을 평가할 수 있습니다. 더 중요한 것은 과부하 또는 과열의 작용이 설계 단계 초기에 쉽게 평가될 수 있다는 점이다. RECOM은 또한 출력 전압보다 높거나 낮거나 또는 동일한 외부의 DC 전원을 공급 받아 최대 4A까지의 전류와 조절된 출력 전압을 생성하는 RBB10 벅/부스트 컨버터 평가 보드를 출시했습니다. 출력 전압은 3.3V 또는 5V로 설정되어 있지만 보드에 있는 저항을 사용하여 1.0V와 5.5V 사이로 조정할 수 있습니다. 다양한 작동 모드, 출력 트림, 활성화 및 감지 입력과 같은 RBB10‐2.0 레귤레이터의 모든 기능은 브레이크 아웃 커넥터를 사용하여 쉽게 평가할 수 있습니다. 컨버터 샘플, 평가 보드 및 OEM 가격은 모든 공인 대리점 또는 RECOM에서 직접 구할 수 있습니다.
용도
  Series
1 RECOM | RBB10-2.0-EVM-1 Series | DC/DC, 20W, Single Output
  • Evaluation platform for RBB10 buck/boost regulators
  • Input voltage can be lower, higher or the same as output voltage
  • Class B EMC filter layout
  • Built-in thermal management
2 RECOM | RPM-1.0-EVM-1 Series | DC/DC, Single Output
  • Evaluation platform for RPM-1.0 buck regulator modules
  • Thermal design considerations included
  • EMI Class B filter
  • Easy evaluation of trimming, sequencing, soft start, enable and sensing functions
3 RECOM | RPM-2.0-EVM-1 Series | DC/DC, Single Output
  • Evaluation platform for RPM-2.0 buck regulator modules
  • Thermal design considerations included
  • EMI Class B filter
  • Easy evaluation of trimming, sequencing, soft start, enable and sensing functions
4 RECOM | RPM-3.0-EVM-1 Series | DC/DC, Single Output
  • Evaluation platform for RPM-3.0 buck regulator modules
  • Thermal design considerations included
  • EMI Class B filter
  • Easy evaluation of trimming, sequencing, soft start, enable and sensing functions
5 RECOM | RPM-6.0-EVM-1 Series | DC/DC, Single Output
  • Evaluation platform for RPM-6.0 buck regulator modules
  • Thermal design considerations included
  • EMI Class B filter
  • Easy evaluation of trimming, sequencing, soft start, enable and sensing functions