轻松测试DOSA转换器的评估板

用于 RPM-1.0、RPM-2.0、RPM-3.0 和 RPM-6.0 降压稳压器系列的评估板
RECOM为最近发布的RPM和RBB10系列开发了相应的评估板,这些评估板可以让客户轻松地测试DOSA模块,为繁琐的测试流程和方法提供了更加便捷的方式。

RPM-1.0、RPM-2.0、RPM-3.0和RPM-6.0降压型稳压器系列的评估板可外接直流电源产生恒定输出电压,输出电流可高达6A。评估板可以测试RPM功率模块提供的多种功能,例如微调、时序、软启动、使能以及输出电压远端补偿。RECOM还发布了RBB10升降压型转换器的评估板,该转换器同样可外接直流电源产生稳压输出,输出电流可高达4A。直流电源输出电压可以高于、低于或等于评估板设定输出电压。评估板输出默认电压为3.3V或5V,但输出电压可使用板载电阻在1.0V和5.5V之间进行调节。使用连接器可以轻松评估RBB10-2.0稳压器的所有功能,例如不同的工作模式、输出调整、使能功能和输入检测。转换器样品、评估板和OEM价格可从RECOM授权的全球经销商或直接由RECOM提供。
应用
  系列
1 RECOM | RBB10-2.0-EVM-1 Series | DC/DC, 20W, Single Output
  • RBB10 降压/升压稳压器的评估平台
  • 输入电压可以低于、高于或等于输出电压
  • B 级 EMC 滤波器布局
  • 内置热管理
2 RECOM | RPM-1.0-EVM-1 Series | DC/DC, Single Output
  • RPM-1.0 降压稳压器模块的评估平台
  • 采用散热设计
  • EMI B 级滤波器
  • 轻松评估微调、时序控制、软启动、启用和感应功能
3 RECOM | RPM-2.0-EVM-1 Series | DC/DC, Single Output
  • RPM-2.0 降压稳压器模块的评估平台
  • 采用散热设计
  • EMI B 级滤波器
  • 轻松评估微调、时序控制、软启动、启用和感应功能
4 RECOM | RPM-3.0-EVM-1 Series | DC/DC, Single Output
  • RPM-3.0 降压稳压器模块的评估平台
  • 采用散热设计
  • EMI B 级滤波器
  • 轻松评估微调、时序控制、软启动、启用和感应功能
5 RECOM | RPM-6.0-EVM-1 Series | DC/DC, Single Output
  • RPM-6.0 降压稳压器模块的评估平台
  • 采用散热设计
  • EMI B 级滤波器
  • 轻松评估微调、时序控制、软启动、启用和感应功能