Elektronik 독자들, 올해의 3위 제품으로 승압형 스위칭 레귤레이터를 선정

Elektronik 독자들, 올해의 3위 제품으로 승압형 스위칭 레귤레이터를 선정 News Image
독일의 전자분야 전문지인 "Elektronik" 에서는 20번째로 독자들의 투표를 통해 10개 부문에서 2018년의 가장 혁신적인 제품 111개를 선정했습니다. RECOM의 새로운 R-78S 승압형 스위칭 레귤레이터는 3위를 달성했습니다. 이 시리즈는 단일 셀 배터리를 이용해 전기를 공급하는 IoT 분야에 적합하도록 특별히 설계되었으며, 입력 전압 범위가 넓고 변환 효율이 높으며 대기 상태에서의 전류 손실이 매우 적은 승압형 레귤레이터이므로 배터리의 사용 수명을 연장시키고 동시에 배터리의 에너지 레벨이 매우 낮은 "마지막 헐떡 거림" 때까지 안정적인 3.3V 출력하는 제품입니다.

R-78S 레귤레이터는 2005년에 혁신적인 제품으로 선정된 표준 R-78 강압형 레귤레이터 기술을 바탕으로 3.15V ~ 0.65V 까지의 낮은 전압을 받아서 안정적인 3.3VDC 전압을 출력하는 승압형으로 설계되었습니다.