RECOMの昇圧スイッチングレギュレータがElektronik誌 読者投票でプロダクトオブ・ザ・イヤー第3位に

「Elektronik」トレードマガジンの年間最優秀製品表彰式
10カテゴリ111製品から2018年の最も革新的な製品を選ぶ、ドイツのエレクトロニクスマガジン「Elektronik」の第20回読者投票が実施されました。RECOMの新しい昇圧スイッチングレギュレータR-78Sは、秀逸な第3位を受賞しました。このシリーズは、特に1セル駆動のIoTアプリケーション向けに設計されました。広い入力電圧範囲、高効率、低スタンバイ時損失を特長とするこの昇圧レギュレータは、アプリケーションの動作時間を延長するのはもちろん、バッテリ電圧の最後の最後まで安定した3.3V出力を維持します。

2005年プロダクトオブザイヤーを受賞した業界標準降圧レギュレータR-78のシンプルなプラグアンドプレイコンセプトを基本に、R-78S昇圧レギュレータは3.15V~0.65Vという低い電圧から安定化3.3VDCを供給することが可能です。