3W 풋프린트 면적에 실장 가능한 5W AC/DC

RAC05E-K 및 RAC05E-KT 시리즈
가성비 높은 5W 보드 실장형 AC/DC 컨버터를 RECOM의 표준 풋프린트로 선택할 수 있습니다.

RECOM은 산업 표준 크기 및 핀아웃을 갖춘 2가지 보드 장착형 5W AC/DC 컨버터를 경쟁력 있는 가격에 출시합니다. RAC05E-K 시리즈는 기존 3W 컨버터의 풋프린트와 호환되며 RAC05E-KT 시리즈는 'EI30' 트랜스포머-팩 스타일입니다. 두 시리즈 모두 시판 중인 다른 3W 부품과 동일한 풋프린트로 5W를 제공합니다.

입력 범위는 모두 90-264VAC(130-370VDC)이며 사용 가능한 출력 전압은 4, 5, 12, 15 및 24V입니다. 출력은 세미-레귤레이션 되지만 라인, 부하 레귤레이션 범위는 +/-5% 이내로 유지되고 온도 범위는 -25°C에서 +55°C까지 입니다. -K 및 -KT 모델 모두 디레이팅 조건에서는 +75°C까지 작동합니다.

IT/멀티미디어 분야에 필요한 UL/IEC/EN 62368-1과 가정용을 위한 IEC/EN 60335-1 안전 인증을 포함하며 보강된 3k 아이솔레이션을 갖추고 있습니다. 무부하시의 전력 소비량은 100mW 미만이고 낮은 부하 조건에서의 효율은 높으므로 ErP 한계를 초과하지 않으면서 충분한 대기 전력을 사용할 수 있습니다. RAC05E-KT 제품군은 외부 구성 요소 없이 EN 55014 및 EN 55032 'Class B' EMC 한계를 충족하며, RAC05E-K는 간단한 외부 필터 추가만으로 충족합니다. 보호 기능은 단락, 출력 과전압, 과전류 및 과열 등이며 자동으로 복구됩니다. -K 시리즈는 25°C에서 1.6M 시간 그리고 -KT 시리즈는 2.2M 시간 이상의 MTBF를 달성하며 RECOM의 3년 보증 기간이 제공됩니다.

RECOM의 AC/DC 제품 매니저인 Michael Schrutka에 따르면 "이 정도로 가성비 높은 AC/DC는 3W에서 5W로 동일한 설치 공간에 업그레이드하거나 고효율 모듈 하나로 EI30 변압기를 대체하면서 추가적으로 정류 및 스므스한 회로를 구성할 수 있는 탁월한 방법입니다. 이 컨버터는 세미-레귤레이티드 출력으로 충분한 전 세계 산업 및 자동화, 가정용, IoT 및 테스트 및 측정 분야에 이상적으로 사용할 수 있는 제품입니다."라고 합니다.
용도
  Series
1 RECOM | RAC05E-KT Series | AC/DC, THT, 5W, Single Output
Focus
  • 100-240VAC Input
  • Primary side regulated
  • EI-30 transformer pinout
  • Full load operation: -25 to 55°C
2 RECOM | RAC05E-K Series | AC/DC, THT, 5W, Single Output
  • 100-240VAC Input
  • Primary side regulated
  • Standard industry pinout
  • Full load operation: -25 to 55°C