2026. 1. 21
리콤(RECOM)은 광범위한 입력 전압을 지원하는 철도 인증 DC/DC 컨버터 라인업을 확대했습니다.
리콤(RECOM)은 비용 경쟁력이 뛰어난 RMD300-110-110SUW 모델을 추가해 300W급 철도용 DC/DC 컨버터 제품군을 확장했습니다. 본 제품은 완전 안정화(fully regulated)된 110VDC 출력을 제공하며, 입력 전압은 초광대역 12:1 (또는 16.8V~137.5V) 범위를 지원해 전 세계 주요 철도 정격 전압을 폭넓게 커버합니다. 또한 EN 50155 규격에 따른 전압 강하(dip) 및 서지(surge) 조건을 고려해 설계되었습니다. 아울러 14.4V에서 100ms, 170VDC에서 3초까지의 조건에서도 동작이 허용되며, 전체 입력 범위에서 최소 10ms의 홀드업 시간(hold-up time)을 보장해 순간적인 전원 끊김 상황에서도 기능 손실을 최소화합니다.
RMD300-110-110SU는 자연대류/전도냉각(convection/conduction cooling)만으로도 주변온도 85°C까지 디레이팅(derating)없이 동작하며, 90°C 환경에서는 디레이팅을 적용해 운전이 가능합니다. 이를 통해 EN 50155의 OT4 등급은 물론, 확장 등급인 ST1 및 ST2 요구사항까지 충족합니다. 또한 10초 동안 330W 부스트 출력도 지원합니다.
인증은 EN 50155, EN 50121-3-2, IEC/EN 61000-4-2/3/4/5(EMC), EN 50124-1(절연 조정, insulation coordination), EN 45545-2(철도 화재 안전) 등을 포함합니다. 절연 내력은 강화 절연 기준 3.5kVAC/5kVDC입니다. 본 제품은 기기 Class I로 분류되며, IP20, 오염도 2(PD2), 과전압 카테고리 III(OVC III) 환경에 적합합니다. 사용 가능 고도는 **해발 2000m까지(장비 기준)**이며, Class II 조건에서는 최대 5000m까지 지원합니다. 또한 내부 PCB는 IPC-A-610G Class 2 기준에 따른 코팅 처리로 보호 성능을 강화했습니다.
본 제품은 환경 관련 시험 규격인 EN 60068(온도 시험), EN 61373(차체 탑재 Class B 용도의 수명·충격·진동 시험)을 충족합니다. 신뢰성 측면에서 40°C 조건에서 IEC 61709/UTE C80-810에 따라 계산한 MTBF는 136만 시간이며, **EN 50155의 ‘유용 수명 등급(Useful Life Class) L4’**에 해당하는 20년 설계 수명을 목표로 설계되었습니다.
보호 기능은 입력 역극성 보호, 저전압(UV) 보호, 과온(OT) 보호, 출력 과전류(OCP) 보호, 단락(SC) 보호, 출력 과전압(OVP) 보호를 모두 포함합니다. 더 높은 출력이나 이중화 구성을 위해, 출력 병렬 연결 시 활용 가능한 출력 OR-ing 다이오드 기능도 탑재되어 있습니다. 제어 및 모니터링 기능으로는 원격 ON/OFF, 전류 공유(Current Share) 핀, 출력 전압 트림(Trim), 그리고 LED 표시 및 무전압 릴레이 접점을 통한 Power OK 신호를 제공합니다.
제품은 보호 커버가 포함된 오픈 프레임(open-frame) 형태로 제공되며, 크기는 209 × 141 × 48mm입니다. 연결 방식은 나사 단자(screw terminal)입니다.
리콤(RECOM) DC/DC Plug & Play 제품 매니저 Marco Kuhn은 다음과 같이 말했습니다. “RMD300 제품군에 110VDC 출력 모델이 추가되면서, 입력 전압 범위가 제한적인 철도 하위 장비에 이상적인 전원 공급이 가능해졌습니다. 또한 본 DC/DC 컨버터는 외부부품 없이도 철도 규격을 완벽히 만족하도록 설계되었습니다.”