2026/01/21
広入力電圧対応の鉄道認証済み DC/DC コンバータ製品ラインナップが拡充。
RECOM は、300W鉄道向けDC/DCコンバータのラインアップに、コスト効率に優れたRMD300-110-110SUWモデルを追加しました。同製品は完全安定化された110VDC出力を備えています。入力範囲は16.8V~137.5Vの超ワイドな12:1で、世界中の一般的な鉄道用公称電圧をすべてカバーし、EN 50155規格に準拠した電圧ディップ(瞬低)やサージ(瞬高)にも対応しています。動作条件として、14.4Vで100msまでの動作、170VDCで3秒間までの動作が許容されており、さらに入力範囲全域において10ms以上のホールドアップ時間も確保されているため、電源の瞬断が発生しても機能を損なうことはありません。
RMD300-110-110SUWは、対流/伝導冷却を使用した場合、ディレーティングなしで外気温85°Cまで動作し、ディレーティングを行うことで90°Cまで動作が可能です。これにより、本製品は EN 50155 における OT4 クラス、および拡張クラス ST1・ST2 の定格に適合します。さらに、このDC/DCコンバータは 10秒間の330Wブースト出力にも対応しています。
本製品は、EN 50155、EN 50121-3-2 に加え、EMC 対応として IEC/EN 61000-4-2, 3, 4, 5 の認証を取得しています。さらに、絶縁調整の EN 50124-1、および 鉄道火災安全規格 EN 45545-2 にも準拠しています。絶縁耐圧は 3.5kVAC / 5kVDC強化絶縁です。製品は 機器クラス I に分類され、IP20/汚染度2(PD2)、および 過電圧カテゴリ III(OVC III) の環境において、2000m の高度まで使用可能です(クラス II は 5000m まで対応)。また、内部 PCB は IPC-A-610G Class 2 に準拠したコーティングによって保護されています。
本製品は、温度試験に関する EN 60068、および 車両搭載(Class B)用途における寿命・衝撃・振動試験の EN 61373 など、環境規格に準拠しています。信頼性については、IEC 61709/UTE C80-810 に基づき、40°C での MTBF(平均故障間隔)が 136 万時間と算出されています。また、設計寿命は 20 年で、EN 50155 における 有効寿命クラス(Useful Life Class)L4 に分類されています。
本製品には、入力逆極性、低電圧、過温度、出力過電流、短絡、過電圧に対する全面的な保護機能が搭載されています。さらに、出力の並列運転による電力増強や冗長構成を可能にする OR-ing ダイオード機能も備えています。制御および監視機能としては、リモート ON/OFF、電流シェアピン、出力トリムに加え、LED と無電圧リレー接点によって表示される Power OK 信号が用意されています。
製品は、保護カバー付きのオープンフレーム構造で提供されており、コンパクトなサイズ(209×141×48mm)を実現しています。接続方式はネジ端子式となっています。
「当社の RMD300 シリーズに 110VDC 出力モデルを追加することで、入力電圧範囲に制限のある下流側の鉄道機器に対して最適な電源供給を提供できるようになりました。」と、RECOM の DC/DC プラグ&プレイ製品マネージャーであるマルコ・クーン氏はコメントしています。「この DC/DC コンバータは、外部部品を必要とせずに鉄道関連のすべての仕様に完全に準拠しています。」