최고 등급의 의료용 절연 기능을 제공하는 2W 및 4W DC/DC

USP가 나열된 REM2A 및 REM4A 시리즈
RECOM이 2MOPP/250VAC 의료 등급의 와이드 입력 DC/DC를 선보입니다.

RECOM에서 스루홀과 SMD 형식으로 극히 높은 수준의 의료용 절연을 제공하는 비용 효율적 DC/DC 신제품을 출시했습니다. REM2A와 REM4A는 각각 정격 2W, 4W로 '강화된' 5kVAC/분의 절연 기능과 250VAC에서 2MOPP 등급의 우수한 성능을 자랑하며, 연면거리와 공간거리가 8mm를 넘습니다. 이 부품은 누설 전류가 2µA로 낮아 B, BF, CF 등급의 환자 연결 용도에도 적합합니다.

이 DC/DC 컨버터는 2:1 입력으로 제공되며, 4.5-12V, 9-18V, 18-36V 또는 36-75VDC로 이용 가능합니다. 고정, 완전 조절형 DC 출력은 5V, 9V, 12V, 15V, 24V, +/-5V, +/-12V, +/-15VDC이며, REM2A 시리즈의 경우 3.3V도 가능합니다. REM2A의 작동 온도는 40°C~+90°C이고 REM4A의 작동 온도는 -40°C~+80°C이며 두 제품 모두 공칭 입력에서 디레이팅 현상이 발생하지 않습니다. 공기 흐름 또는 디레이팅 발생 시, 부품 작동 온도는 +105°C입니다.

입력 저전압, 출력 과전류, 고전압 및 단락 등에 대비해 완벽한 보호 기능이 제공됩니다. 또한 ON/OFF 제어가 제공되어 전력 사용량에 민감한 분야인 경우 DC/DC 전원을 차단할 수도 있습니다.

의료 안전성 부문의 인증서는 IEC/EN/ANSI/AAMI 60601 3판, IT 및 멀티미디어 분야 인증서는 IEC/EN/UL62368-1을 취득했습니다. 오염도 2인 환경에서는 5,000m까지 작동이 지정되어 있습니다. 2W와 4W 두 기종에는 모두 RECOM의 고품질 제품이 기본 내장되어 있으며, MIL-HDBK-217F에 따라 25°C에서 500만 시간 이상의 MTBF를 보장합니다(GB).

RECOM의 DC/DC 제품 관리자인 Matthew Dauterive(MSc.)는 “의료계 또는 안전이 중요한 다른 분야에서 고도의 절연이 필요한 경우 경제적인 DC/DC 컨버터입니다. 특히 공간이 한정적이고 온도가 높은 환경에 추천합니다.”라고 말합니다.
용도
  Series
1 RECOM | REM2A Series | DC/DC, 2W
Focus
  • 2MOPP, 250VAC working voltage isolation
  • Clearance and creepage distance ≥8mm
  • Up to 5kVAC/1min reinforced insulation
  • IEC/EN/UL 60601 and 62368-1 certified
2 RECOM | REM4A Series | DC/DC, 4W
Focus
  • 2MOPP, 250VAC working voltage isolation
  • Clearance and creepage distance ≥8mm
  • Up to 5kVAC/1min reinforced insulation
  • IEC/EN/UL 60601 and 62368-1 certified