具备最高级别医疗隔离的 2 W 和 4 W DC/DC 转换器

具备最高级别医疗隔离的 2 W 和 4 W DC/DC 转换器 新闻图片
RECOM 首次推出具备 2MOPP/250 VAC 医疗级、宽输入 DC/DC 转换器。

RECOM 新推出两款高性价比 DC/DC 转换器,具备最高级别的医疗隔离,采用通孔安装和 SMD 两种类型。REM2A 和 REM4A 系列分别为 2 W 和 4 W,具有 5 kVAC/1 min 的加强型绝缘和在 250 VAC 下的双重患者保护 这些产品适用于(2MOPP) 功能,同时具有超过 8 mm 的爬电距离和电气间隙。B、BF 和 CF 型的患者接触类应用,漏电流低至 2 µA。

这两款 DC/DC 转换器具有 2:1 的输入范围:4.5 - 12 V、9 - 18 V、18 - 36 V 或 36 - 75 VDC。提供固定且完全稳定的直流输出电压:5 V、9 V、12 V、15 V、24 V、+/-5 V、+/-12 V 和 +/-15 VDC, REM2A 系列还另外提供 3.3 V 输出。REM2A 的工作温度范围是 -40°C 至 +90°C,而 REM4A 为 -40°C 至 +80°C,标称输入时,均无需降额。在有气流或降额的情况下,模块最高可在 +105°C 的环境温度下工作。

产品提供输入欠压、输出过流、过压和短路保护功能。此外,还提供开/关控制功能,用于关闭有节能需求应用的 DC/DC 转换器。

产品通过了 IEC/EN/ANSI/AAMI 60601 第三版医疗安全认证,以及 IEC/EN/UL62368-1 IT 和多媒体应用认证。模块可以在高达 5000 米海拔,2 级污染的环境中工作。RECOM 以高质量著称,根据 MIL-HDBK-217F (GB) 标准,2 W 和 4 W 系列在 25°C 时的平均故障间隔时间 (MTBF) 均超过 500 万小时。

“如果医疗和其他安全相关的关键性应用需要最高级别的隔离,尤其是在空间受限和温度较高的情况下,这两款 DC/DC 转换器是一种高性价比的解决方案”Matthew Dauterive,理学硕士,RECOM DC/DC 产品经理评论道。
应用
  系列
1 DC/DC, 2 W REM2A Series
重点
  • 2MOPP,250 VAC 工作电压隔离
  • 电气间隙和爬电距离 ≥8 mm
  • 高达 5kVAC/1min 的增强隔离
  • 已通过 IEC/EN/UL 60601 和 62368-1 认证
2 DC/DC, 4 W REM4A Series
重点
  • 2MOPP,250 VAC 工作电压隔离
  • 电气间隙和爬电距离 ≥8 mm
  • 高达 5kVAC/1min 的增强隔离
  • 已通过 IEC/EN/UL 60601 和 62368-1 认证