RACM1200-V 시리즈에 대해 자세히 알아보세요. 이 제품은 팬 없이도 9인치×3.8인치×1.5인치의 밀폐형 패키지에서 1,000W를 제공하며, 의료 및 산업 장비는 물론 로봇 애플리케이션에도 적합합니다.
팟캐스트 대본
제프: 새로운 주제와 제품을 소개하는 RECOM 파워풀 팟캐스트에 오신 것을 환영합니다. 제품 진행자 제프 도이치만입니다. 0.25W부터 1,000W까지, 산업 현장부터 새로운 IoT 기기, 고급 의료기기에 이르기까지 어떤 전력이 필요하든 RECOM이 적합한 솔루션을 제공합니다.
이번 에피소드에서는 새롭고 흥미로운 전원 공급 장치 RACM1200-V에 대해 이야기해 보겠습니다. 피터, 이 제품에 대해 설명해 주시겠어요?
피터: 네, 제프. 이 제품은 RECOM 빈 팀이 설계한 9인치×4인치 크기의 1,200W AC/DC 컨버터입니다. 이 팀은 고전력 분야의 전문가들로, 매우 뛰어난 성능의 제품을 개발했습니다.
제프: 훌륭하네요. 이 제품은 실제로 최대 1,200W까지 공급할 수 있는 거죠?
피터: 네. 적절한 조건에서는 1,200W의 피크 부하를 지원할 수 있습니다. 최대 출력을 사용하려면 강제 공냉용 팬을 적용해야 합니다.
제프: 좋습니다. 이 제품이 팬에 필요한 전원도 공급할 수 있죠?
피터: 맞습니다. 유닛 내부로 공기를 불어넣는 팬을 구동할 수 있도록 12V 스마트 팬 출력을 제공합니다. 따라서 팬을 위한 별도의 전원 공급 장치를 추가할 필요가 없습니다.
제프: 그렇다면 팬 없이 동작할 때의 출력 성능은 어떤가요?
피터: 팬리스 동작 성능이 매우 뛰어나며, 바로 이 점이 경쟁 제품 대비 큰 강점입니다. 120VAC 상용전원 입력에서는 베이스플레이트 냉각만으로 800W 부하를 연속 지원할 수 있어 팬이 필요하지 않습니다.
제프: 입력 전압이 높아지면 출력할 수 있는 전력도 증가하는군요.
피터: 맞습니다. 172V를 초과하는 상용전원을 사용할 수 있다면 베이스플레이트 냉각만으로도 1,000W 연속 부하를 지원할 수 있습니다.
제프: 온도에 따른 출력 디레이팅은 어떤가요? 출력 수준에 영향을 주나요?
피터: 온도 성능도 매우 우수합니다. 최대 50°C의 주변 온도에서도 800W 부하를 출력할 수 있습니다.
제프: 훌륭하네요, 피터. 높은 효율도 한몫하는 것 같군요.
피터: 그렇습니다, 제프. 효율은 92~95%입니다. 이런 고전력 제품에서는 역률도 중요한데, 이 제품의 역률은 거의 1에 가깝습니다.
제프: 좋습니다. 다른 기능들도 살펴보죠.
피터: 주 출력 외에도 독립적인 5V/1A 대기 출력을 제공합니다. 원격 온/오프 기능, 전압 강하를 보상하는 리모트 센스 기능, 상태 모니터링을 위한 LED 신호도 지원합니다.
제프: 고객 요구에 맞게 수정할 수 있도록 설계된 것으로 보이는데요. 좀 더 설명해 주시겠어요?
피터: 물론입니다. 고객 요구에 더 잘 맞도록 펌웨어를 수정할 수 있습니다. 여러 기능을 조정할 수 있으며, 예를 들어 전력 제한값을 변경할 수 있습니다. 이러한 간단한 변경은 최소 주문 수량(MLQ) 250개부터 가능합니다.
피터: 이 컨버터는 의료용 애플리케이션을 위한 60601, 산업용 애플리케이션을 위한 62368 규격을 지원하며 CB 리포트도 제공될 예정입니다. EMC 성능도 매우 우수해 EN 55032 Class B 방출 기준을 충족합니다.
제프: 다양한 고객과 애플리케이션에 사용할 수 있는 훌륭한 컨버터네요. 피터, 감사합니다. 이것으로 이번 RECOM 파워풀 팟캐스트를 마치겠습니다. 다음 에피소드에서도 또 다른 RECOM 주제의 장점을 자세히 살펴보겠습니다. 샘플이나 가격 문의는 지역 영업 담당자에게 연락해 주세요. 기술 관련 질문이나 요청은 애플리케이션 엔지니어가 기꺼이 지원해 드립니다. 이메일은 techsupportamericas@recom-power.com으로 보내주시면 됩니다. 그럼 좋은 하루 보내시고, 기억해 주세요. RECOM이 여러분의 제품에 전력을 공급합니다!