2021-3-3
了解更多关于 RACM1200 V 系列 的信息。该系列在无风扇、尺寸为 9” x 3.8” x 1.5” 的密封式封装中可提供 1000W 功率,非常适用于医疗设备、工业设备以及机器人领域。
播客文稿
Jeff: 大家好,欢迎来到 RECOM 的电源技术播客,我们在这里探讨各类新话题与新产品。我是本期产品主持人Jeff Deutschman。从 0.25 W到 1kW,无论是工业场景、新型物联网设备,还是高端医疗级设备所需的电源,RECOM 都能为您提供全面解决方案。
本期节目,我们将探讨一款令人振奋的全新电源产品 ——RACM1200 V系列。Peter,能否为我们介绍一下这款产品?
Peter: Jeff,这款 RACM1200 V系列是由我们 RECOM 维也纳团队设计的 9″ x 4″、1200W
AC/DC转换器。该团队的工程师在电源领域经验丰富,打造出了这款性能卓越的产品。
Jeff: 太棒了。也就是说,这款产品实际可提供高达 1200W 的功率,对吗?
Peter: 是的,在合适的条件下,它可以支持 1200W 的峰值负载。若要实现最大功率输出,客户需要加装风扇进行强制风冷。
Jeff: 是的,这款产品本身就可以为风扇供电,对吧?
Peter: 没错。它配备了一个 12V 智能风扇输出接口,用于驱动风扇为设备散热。客户无需再额外配备电源来给风扇供电。
Jeff: 那无风扇运行的情况呢?功率表现如何?
Peter: 无风扇运行表现非常出色,这也是该产品真正超越同类产品的优势所在。在 120V 交流市电输入下,仅通过基板冷却,客户即可持续带载 800W,无需风扇。
Jeff: 好的,也就是说,输入电压越高,其带载能力实际上也会随之提升。
Peter: 没错。对于使用高于 172V 市电输入的客户,仅通过基板冷却即可实现 1000W 的持续带载。
Jeff: 那温度降额呢?这会影响功率等级吗?
Peter: 这款电源的温度性能同样十分出色。在温度高达 50°C 时,仍可输出 800W 的负载功率。
Jeff: 太棒了,Peter。我想这部分要归功于它出色的转换效率。
Peter: 没错,Jeff。这款产品的转换效率在 92% 到 95% 之间。对于这类大功率产品而言,良好的功率因数也至关重要,而我们这款产品的功率因数接近 1。
Jeff: 非常好。我们来谈谈它的其他一些特性。
Peter: 当然。除主输出外,该产品还配备了独立的 5V/1A 待机输出,具备远程开关控制功能、用于补偿线路压降的远程检测功能,以及用于状态监控的 LED 指示灯。
Jeff: 当然。这款产品在设计时就充分考虑了定制化需求,支持灵活的功能修改与配置调整,能够根据客户的具体应用场景进行优化。
Peter: 当然,我们可以通过修改固件来更好地满足客户的需求。许多功能都可以进行调整,例如功率限制。这类简易定制的最小起订量(MLQ)为 250 台。
Jeff: 好的。如果各位听众想了解更多关于固件调整的细节,欢迎通过 techsupportamericas@recom-power.com, 这个邮箱联系我们,以获取更多信息。最后,我们来谈谈认证方面的问题,Peter.
Peter: 这款转换器通过了适用于医疗领域的 60601 认证、工业领域的 62368 认证,同时还具备 CB 报告。其电磁兼容(EMC)性能同样出色,符合 EN55032 Class B 辐射标准。
Jeff: 听起来这是一款非常出色的转换器,能够支持广泛的客户与应用场景。Peter, 非常感谢你的分享。好了,本期 RECOM 电源技术播客到这里就结束了。若您需要申请产品样品或咨询报价,敬请联系所在区域的销售经理;如有技术疑问,我们的应用工程师随时为您提供支持,您可发送邮件至 techsupportamericas@recom-power.com 与他们取得联系。感谢收听 RECOM 精品播客!我们下期再见,祝您工作顺利,也请铭记 ——RECOM,启动您的产品!