까다로운 애플리케이션을 위한 견고한 DC 서지 보호기

중요 시스템을 위한 과전압 및 과도 현상 보호

RECOM은 심한 과전압 과도 현상에 자주 노출되는 애플리케이션을 위해 PCB 장착형 서지 보호 모듈 시리즈를 개발했습니다. 이 제품은 철도 차량용 RIA12, NF F 01-510, EN50155와 같은 엄격한 규격은 물론, 국방 분야의 MIL-STD-416G, MIL-STD-1275E 서지 보호 기준을 충족하도록 설계되었습니다. RSP 시리즈는 EMI 입력 필터 이전에 설치되도록 설계되어, 필터 구성 요소와 후속 DC/DC 컨버터를 고에너지 과전압 서지 및 과도 현상으로부터 효과적으로 보호할 수 있습니다.

가혹한 환경에서 서지 보호의 중요성

철도 및 국방 분야는 전기적으로 매우 가혹한 환경을 특징으로 합니다. 이 분야의 장비는 전원 변동, 스위칭 노이즈, 인근 낙뢰, 또는 국방 현장 특유의 전기적 스트레스 요인들로 인해 높은 전압 서지 및 과도 전압에 반복적으로 노출될 수 있습니다. 견고한 과전압 보호가 없다면 DC/DC 컨버터나 그 제어 회로와 같은 민감한 전자 부품은 손상되거나 조기에 고장날 위험이 높습니다. 따라서 철도용 EN50155, 국방용 MIL-STD-1275E 및 MIL-STD-416G와 같은 엄격한 서지 보호 표준을 충족하는 것은 단순히 권장 사항이 아니라, 시스템의 안정성과 수명을 확보하기 위한 필수 요건이 됩니다.

RSP 시리즈: 주요 특징 및 사양

RSP 시리즈 모듈은 공칭 입력 전압이 110VDC 또는 24/28VDC인 시스템에 적합하며, 연속 출력 전력 기준으로 20W, 45W, 150W, 200W, 300W 모델이 제공됩니다. 이 서지 보호기는 입력 전압 범위인 40부터 165VDC 또는 9부터 36VDC까지의 구간에서 전압을 그대로 전달하고, 이후 각각 168VDC 또는 40VDC에서 출력 전압을 정확하게 제한하여 과전압을 효과적으로 차단합니다. RSPxx40M 시리즈는 돌입 전류 제한 기능과 온오프 제어 기능을 내장하고 있으며, RSPxxx168 시리즈는 최대 385VDC의 입력 서지 전압까지 견딜 수 있습니다. 이러한 기능들로 인해 RSP 시리즈는 전기적으로 열악한 환경에서도 전원 시스템의 안정성과 신뢰성을 확보할 수 있는 실용적인 솔루션입니다.

DC 서지 보호기 선택 시 고려해야 할 주요 사항

적절한 DC 서지 보호기를 선택할 때는 단순히 전압과 전력 정격만 맞추는 것으로는 부족합니다. 다음과 같은 요소들도 함께 평가해야 합니다:

  • 클램핑 전압의 정밀도: 보호기는 과도 전압을 DC/DC 컨버터 등 하위 회로의 허용 한계보다 낮고, 정상 작동 전압보다는 높은 수준에서 안정적으로 제한해야 합니다.
  • 에너지 흡수 능력 (Joule): 시스템에서 예상되는 서지 에너지 크기에 따라 보호기의 에너지 흡수 정격이 결정되어야 합니다.
  • 응답 속도: 과도 전압에 대한 빠른 반응 속도는 회로 보호 성능을 향상시킵니다.
  • 표준 준수 및 인증: 과도 전압에 대한 빠른 반응 속도는 회로 보호 성능을 향상시킵니다.
  • 물리적 특성: PCB 실장 면적, 장착 방식, 작동 온도 범위와 같은 요소들은 전체 시스템 설계에 원활하게 통합되기 위해 매우 중요합니다. 이러한 요소들에 대한 면밀한 분석과 함께, 서지 보호기가 EMI 필터와 같은 다른 보호 요소들과 어떻게 연동되는지를 이해하면, 선택한 장치가 애플리케이션을 효과적으로 보호하고 RECOM 컨버터와 함께 사용할 때 전체 시스템의 신뢰성을 높이는 데 기여할 수 있습니다.
  Series Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Mounting Type Package Style
1 RECOM | RSPxxx-168 Series | DC/DC, THT
20, 150, 300 40 - 160 168 THT DIP24, 1.6"x1"
2 RECOM | RSP45-M Series | DC/DC, THT, 45 W, Single Output
45 9 - 36 40 THT 1.6"x1"
3 RECOM | RSP150-M Series | DC/DC, THT, 150 W, Single Output
150 9 - 36 40 THT 2.28"x1.45"
4 RECOM | RSP250-M Series | DC/DC, THT, 250 W, Single Output
250 9 - 36 40 THT 2.28"x1.45"

…원하시는 정보를 찾지 못하셨나요?

매개변수 검색을 이용하거나 가까운 영업 담당자를 찾아보세요.

제품 검색

주요 사양 기준에 따라 제품을 찾아보세요.

영업 지원

가까운 문의처를 찾아보시기 바랍니다.