섀시 장착형 DC/DC 컨버터

40-4000W
RECOM의 40-4000W 섀시 장착형 DC/DC 컨버터는 기계적 내구성과 간소화된 열 관리가 중요한 고출력 전원 아키텍처용으로 설계되었습니다. 금속판이나 프레임에 직접 장착하도록 설계된 이 산업용 DC/DC 전원공급장치는 요구 조건이 까다로운 수송, 에너지 및 자동화 분야에 바로 사용할 수 있는 솔루션을 제공합니다.

당사의 절연형 섀시 장착형 컨버터는 일체형 히트싱크 역할을 하는 견고한 금속 하우징을 적용하여 심한 진동, 먼지 및 온도 변화로부터 전자 부품을 보호합니다. 보드 실장형 모듈과 달리 이 제품들은 내장 필터와 보호 기능을 포함하는 경우가 많아, 견고한 갈바닉 절연과 지속적인 고용량 전력 공급이 필요한 미션 크리티컬 시스템에 적합합니다.

중장비나 철도 인프라에 전원을 공급하는 경우에도 RECOM의 출력 안정화형 섀시 장착형 컨버터는 확장성과 신뢰성이 뛰어난 솔루션을 제공합니다. 넓은 입력 전압 범위와 유연한 장착 옵션을 통해 엔지니어링 복잡성을 줄이고 고출력 회로 구축을 간소화할 수 있습니다.

전원 분야의 글로벌 리더인 RECOM은 장기 공급 체계와 풍부한 기술 전문성을 바탕으로 견고한 DC/DC 컨버터 제품군을 지원합니다. 아래 전체 제품군을 확인하여 사용 환경과 기계적 요구사항에 맞는 고효율 솔루션을 찾아보십시오.
Power (W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Isolation (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Mounting Type
    Package Style
    Length (mm)
  • Min
  • Max
  • Width (mm)
  • Min
  • Max
  • Height (mm)
  • Min
  • Max
  • Certifications
    MIN Operating Temp (°C)
  • Max
  • MAX Operating Temp (°C)
  • Min
  • Protections
    CRA relevant
      Series Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Mounting Type Package Style
    1 RECOM | RMD40-UW Series | DC/DC, 40W, Single Output
    Focus 신규
    40 14.4 - 154 21.6 to 26.4, 24 DIN-Rail, Chassis mounting 3.94"x2.36", 4.01"x2.36"
    2 RECOM | RMD75-UW Series | DC/DC, 75W, Single Output
    Focus 신규
    75 14.4 - 154 21.6 to 26.4, 24 DIN-Rail, Chassis mounting 4.40"x2.87", 4.33"x2.87"
    3 RECOM | RMOD300-UW Series | DC/DC, Connector, 300W, Single Output
    Focus
    300 18 - 126 12.2, 13.7, 24.5 Connector 7.48"x2.99" (IP20), 7.48"x2.99" (IP67)
    4 RECOM | RMOD360-UW Series | DC/DC, Connector, 360W, Single Output
    Focus
    360 18 - 126 24.5 Connector 7.48"x2.99" (IP20)
    5 RECOM | RMOD400-EW Series | DC/DC, Connector, 400W, Single Output
    Focus
    400 24 - 120 13 Connector 8"x4.53" (IP69K)
    6 RECOM | RMOD400-W Series | DC/DC, Connector, 400W, Single Output
    Focus
    400 12 - 56, 24 - 120 13, 24 Connector 8"x4.53" (IP69K)
    7 RECOM | RMOD4000-EW Series | DC/DC, Connector, Single Output
    Focus
    2520, 4200 180 - 950 12 to 14, 24 to 28 Connector 12.44"x10" (IP67)
    8 RECOM | RMOD600-EW Series | DC/DC, Connector, 600W, Single Output
    Focus
    600 24 - 120 13 Connector 8"x4.53" (IP69K)
    9 RECOM | RMOD600-W Series | DC/DC, Connector, 600W, Single Output
    Focus
    600 24 - 120 24 Connector 8"x4.53" (IP69K)
    10 RECOM | RMOD2000-EW Series | DC/DC, Connector, Single Output
    Coming Soon
    1960, 2100 180 - 950 12 to 14, 24 to 28 Connector 12.44"x10" (IP67)
    11 RECOM | RMD150-UW Series | DC/DC, Chassis mounting, 150W, Single Output
    150 14.4 - 154 19.2 to 25.2 Chassis mounting 7.42"x4.57" (IP20)
    12 RECOM | RMD300-UW Series | DC/DC, Chassis mounting, 300W, Single Output
    300 14.4 - 170 19.2 to 25.2, 88 to 115.5 Chassis mounting 8.23"x5.55" (IP20)
    13 RECOM | RMD500-EW Series | DC/DC, Chassis mounting, 500W, Single Output
    500 43.2 - 170 19.2 to 25.2 Chassis mounting 8.23"x5.55" (IP20)

    자주 묻는 질문

    섀시 장착형 DC/DC 컨버터는 PCB 실장이 적합하지 않은 시스템에서 고출력 전압 변환에 사용됩니다. 산업 기계, 철도 차량 및 전기차(EV) 충전 인프라 등에 널리 사용됩니다. 밀폐형의 견고한 구조로 차량 프레임이나 제어반 플레이트에 볼트로 직접 고정할 수 있습니다.
    가장 큰 장점은 바로 사용할 수 있는 완제품이라는 점입니다. 보드 실장형 브릭과 달리 섀시 장착형 제품은 일반적으로 손쉬운 배선을 위한 단자대, 통합 방열 구조 및 내부 EMC 필터를 갖추고 있습니다. 따라서 맞춤형 PCB와 추가 외부 냉각 부품이 필요하지 않습니다.
    네. 철도(EN50155) 및 오프로드 모빌리티를 포함한 가혹한 환경의 애플리케이션을 위해 특별히 설계되었습니다. 내부 전자 부품은 포팅(수지 밀봉) 처리되거나 기계적으로 견고하게 고정되어 수송 및 중공업 환경에서 발생하는 지속적인 진동과 충격을 견딜 수 있습니다.
    시스템 전체의 신뢰성을 확보하기 위해 RECOM의 고출력 컨버터에는 과온도 차단, 단락 보호, 과전압 보호(OVP), 견고한 갈바닉 절연 등 종합적인 보호 기능이 적용되어 있습니다. 이를 통해 전력 변환단의 고장이 후단의 민감한 장비를 손상시키는 것을 방지합니다.

    …원하시는 정보를 찾지 못하셨나요?

    매개변수 검색을 이용하거나 가까운 영업 담당자를 찾아보세요.