분산형 전원 공급장치

720W
720W IP67 분산형 전원 공급장치는 기계 및 산업 장비에 직접 설치할 수 있도록 설계되었습니다. 주요 강점은 동급 최고 수준의 400W/L 전력 밀도와 최대 96.8%의 효율, 그리고 24VDC/48VDC 모델에서 +45℃까지 유지되는 720W 연속 출력입니다. 3×320~600VAC 및 425~800VDC의 넓은 입력 범위를 지원해 3상 산업 전력망은 물론 DC 마이크로그리드 아키텍처에도 적용할 수 있습니다.

크기는 192 × 177 × 60mm로 콤팩트하고 중량은 약 1.5kg이며, 자연 대류 냉각 방식을 채택했습니다. 동작 온도 범위는 -40℃~+70℃이고 5초 동안 최대 1080W의 피크 전력을 제공합니다. 그 밖의 기능으로는 모델에 따라 조정 가능한 24VDC 또는 48VDC 출력, PELV 출력, PFC >0.9, 능동형 돌입전류 제한, LED를 통한 출력 전압 및 부하 표시, DC-OK 신호, 최대 6kV의 강화된 서지 내성이 있습니다. 24VDC/48VDC 모델은 20℃, 500W 조건에서 예상 수명이 431,000시간입니다.

4채널 e-Fuse 내장 모델은 720W 전원 공급장치와 독립적으로 보호되는 4개의 출력 채널을 통합했으며, 총 전력 한도 내에서 채널당 최대 10A를 지원합니다. 각 채널은 조정 가능한 전류 제한과 NEC Class 2 설정, 채널당 최대 40mF 용량성 부하의 안전한 기동, 개별 기동 지연, LED 부하 표시, 히컵(hiccup) 또는 트립 모드 선택, 과부하 시 우선순위 기반 부하 차단 기능을 지원합니다.
Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • MAX Operating Temp (°C)
  • Min
  •   Series Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type Package Style
    1 RECOM | RACPRO1-DP-T720 Series | AC/DC, M12 Connector, 720W, 4 Channels Output
    Coming Soon
    720 320 - 600 24 to 29, 48 to 56 3.7 M12 Connector 7.6"x7" (IP67)
    2 RECOM | RACPRO1-DP-T720-4SP Series | AC/DC, M12 Connector, 720W, 4 Channels Output
    Coming Soon
    720 320 - 600 24 to 29 3.7 M12 Connector 7.6"x7" (IP67)

    자주 묻는 질문

    본 전원 공급장치는 3×320~600VAC 또는 425~800VDC에서 동작합니다. 넓은 DC 입력 범위를 통해 적합한 DC 마이크로그리드 아키텍처에 통합할 수 있습니다.
    현재 모든 모델은 720W 출력 전력을 제공합니다. 모델에 따라 조정 가능한 24VDC 또는 48VDC 출력을 사용할 수 있습니다. 부하 보호 기능이 없는 24VDC 버전은 최대 30A, 48VDC 버전은 최대 15A를 제공합니다. 4채널 e-Fuse 내장 모델은 24VDC 출력이며, 총 720W 전력 한도 내에서 채널당 최대 10A를 제공합니다.
    24VDC/48VDC 모델은 400W/L의 동급 최고 전력 밀도, 최대 96.8%의 최고 효율, 그리고 +45℃까지 유지되는 720W의 동급 최고 연속 출력 성능을 제공합니다. 최대 1080W의 피크 전력을 5초 동안 제공해 일시적인 과부하 상황에 대응할 수 있습니다.
    내장형 4채널 e-Fuse는 하나의 전원 공급장치에서 최대 4개의 부하에 전원을 공급하고 선택적으로 보호합니다. 각 채널은 독립적으로 모니터링되며 전류 제한이 적용되고, 총 720W 전력 한도 내에서 채널당 최대 10A를 제공합니다. 기능에는 NEC Class 2 설정, 채널당 최대 40mF 용량성 부하의 안전한 기동, 개별 기동 지연, 히컵(hiccup) 또는 트립 모드 선택, 우선순위 기반 부하 차단이 포함됩니다.
    IP67 보호등급, 밀폐형 커넥터, 콤팩트한 192 × 177 × 60mm 크기, 약 1.5kg의 중량, 자연 대류 냉각 방식으로 기계 및 산업 장비에 직접 설치할 수 있습니다. 동작 온도 범위는 -40℃~+70℃이며 최대 6kV의 강화된 서지 내성을 제공합니다.
    대표적인 적용 분야는 공장 및 공정 자동화, 기계 제작, 공장 내 물류, 배전, 배터리 에너지 저장 시스템, 수처리, HVAC 시스템 및 농업 장비입니다.
    이 전원 공급장치는 IEC/EN/UL 61010-1 및 IEC/EN/UL/CSA 61010-2-201 인증을 획득했습니다.

    …원하시는 정보를 찾지 못하셨나요?

    매개변수 검색을 이용하거나 가까운 영업 담당자를 찾아보세요.