720W IP67 分散型電源は、機械や産業機器へ直接取り付ける用途向けに設計されています。主な特長は、同クラス最高の 400W/L の電力密度、最高 96.8% の効率、24VDC/48VDC モデルで + 45℃まで 720W の連続出力に対応する点です。3×320–600VAC の広い交流入力、および 425–800VDC の直流入力により、三相産業用電源網と DC マイクログリッド構成の両方に対応します。
外形寸法 192 × 177 × 60mm、質量約 1.5kg のコンパクト設計で、自然空冷式です。動作温度範囲は - 40℃~+70℃、5 秒間のピーク出力は最大 1080W に対応します。その他の機能として、モデルに応じて 24VDC または 48VDC の出力電圧調整、PELV 出力、PFC>0.9、突入電流能動制限、LED による出力電圧・負荷表示、DC-OK 信号、最大 6kV の強化サージ耐量を備えています。24VDC/48VDC モデルは 20℃、500W 動作時に期待寿命 431,000 時間を実現します。
4 チャンネル e-ヒューズ 内蔵モデルは、720W 電源本体に 4 系統の独立保護出力を一体化しており、総電力範囲内で 1 チャンネルあたり最大 10A まで対応します。各チャンネルは電流制限調整、NEC Class 2 設定、1 チャンネルあたり最大 40mF の容量性負荷の安全起動、個別起動遅延、LED 負荷表示、ヒカップモード / トリップモード切替、過負荷時の優先度に基づく負荷遮断機能を搭載しています。
外形寸法 192 × 177 × 60mm、質量約 1.5kg のコンパクト設計で、自然空冷式です。動作温度範囲は - 40℃~+70℃、5 秒間のピーク出力は最大 1080W に対応します。その他の機能として、モデルに応じて 24VDC または 48VDC の出力電圧調整、PELV 出力、PFC>0.9、突入電流能動制限、LED による出力電圧・負荷表示、DC-OK 信号、最大 6kV の強化サージ耐量を備えています。24VDC/48VDC モデルは 20℃、500W 動作時に期待寿命 431,000 時間を実現します。
4 チャンネル e-ヒューズ 内蔵モデルは、720W 電源本体に 4 系統の独立保護出力を一体化しており、総電力範囲内で 1 チャンネルあたり最大 10A まで対応します。各チャンネルは電流制限調整、NEC Class 2 設定、1 チャンネルあたり最大 40mF の容量性負荷の安全起動、個別起動遅延、LED 負荷表示、ヒカップモード / トリップモード切替、過負荷時の優先度に基づく負荷遮断機能を搭載しています。