120W DIN 레일형 AC/DC 전원 장치는 시장에서 가장 작은 제품입니다

Ultra-compact DIN rail power supply from RECOM with high power density and 28mm width
리콤(RECOM), DIN 레일형 PSU 전력 밀도 500 W/리터 달성.

공간과 비용이 특히 중요한 애플리케이션에서 RECOM의 RACPRO1-S120 DIN 레일형 PSU가 해법입니다. 이 제품은 자연 대류 냉각만으로 주변 온도 −40 °C부터 +60 °C까지 120 W 출력을 제공하며, 크기는 높이 100 mm, 깊이 112 mm, 폭 28 mm로 전력 밀도 500 W/리터와 최대 93.3% 효율을 달성합니다. 추가로, 주변 45 °C까지 최대 144 W 사용이 가능하고, **서지 부하에 대해 5초 동안 정격의 150%**로 전력 부스트를 제공합니다.

출력 전압은 12 V, 24 V, 48 VDC로 조정 가능하며, 유도성/모터 부하로부터의 역송전(back-feed)에 대한 내성을 위해 확장된 역전압 허용 범위(24 V 사양: 35 V 초과, 48 V 사양: 63 V 초과)를 제공합니다. 또한 DC-OK 신호를 지원합니다. 입력은 범용 단상 AC 또는 88–370 VDC를 지원하며 능동형 돌입전류 제한(active inrush limiting) 기능을 갖추고 있습니다.

RACPRO1-S120 시리즈는 IEC/EN/UL 61010-1 및 IEC/EN/UL/CSA 61010-2-201 글로벌 안전 규격 인증을 받았습니다. 복사/전도 방출은 EN 61000-6-4 Class B를 충족하고, 내성(Immunity)은 EN 61000-6-2를 만족합니다. 무부하 소비전력은 최대 0.3 W입니다.

공구 없이 장착(tool-less mounting)과 25° 푸시-인 커넥터로 설치가 간편합니다. 신뢰성이 우수하며 40 °C에서 예상 수명 111,000시간입니다. 무게는 330 g입니다.

RECOM의 마이클 피터스(Michael Peters) 비즈니스 & 제품 매니저는 다음과 같이 말했습니다. “저희의 신규 DIN 레일형 PSU는 자동화, 에너지 배전, 시험·계측, 인프라, 데이터/통신 등 요구 수준이 높은 다양한 산업 애플리케이션에 이상적이며, 시장 선도를 이어가고 있습니다.”
용도
  Series
1 RECOM | RACPRO1-S120 Series | AC/DC, DIN-Rail, 120W, Single Output
Focus 신규
  • 시장에서 가장 컴팩트한 120W DIN 레일형 전원 공급기
  • 최고 전력 밀도 500W/리터까지 지원
  • 슬림 디자인(폭 28mm)에 25° 푸시인 커넥터 탑재
  • DC 입력 전압 범위 88-370VDC