넓은 DC/DC 입력 범위로 DIP24 패키지를 통해 10W의 전력 제공

RECOM REC10K-RW 시리즈
RECOM의 신제품인 기판 장착형 10W DC/DC는 훌륭한 가성비를 자랑합니다.

최근 RECOM에서 출시한 캡슐형 DC/DC 컨버터인 REC10K-RW 시리즈는 폭넓은 4:1 입력 범위(9~36V, 18~75VDC)와 더불어, 조절식 단일 출력과 이중 출력을 제공하여 모든 일반 요구 사항을 충족합니다. 최소 60°C의 주변 온도에서 최대 전력 10W를 제공하며(산출 온도 100°C), 출력 트림과 ON/OFF 제어 기능이 내장되어 있습니다.

절연은 분당 4kVDC(기능적)이며, 부품은 IEC/EN/UL/CSA 62368-1 안전 인증을 취득했습니다. 입력 저전압, 과열, 출력 단락, 과전류, 과전압에 대한 완벽한 보호 기능도 제공합니다.

Stanislav Suchovsky(RECOM의 기술 엔지니어, 이학석사)는 코멘트했다. “이렇게 다목적성이 뛰어난 부품의 종합적인 사양과 더불어 DIP24의 소형 폼팩터까지 합쳐져 공간이 제한적인 까다로운 산업 현장에서 사용하기에 적합합니다.”라고 말합니다.”
용도
  Series
1 RECOM | REC10K-RW Series | DC/DC, THT
Focus
  • 산업 표준 10W DIP24 패키지
  • 환경 온도 100°C까지 감률 운전 가능
  • 4:1 광범위한 입력 전압 범위
  • ON/OFF 제어 핀、저전압 록아웃(UVLO)、단락 보호(SCP) 기능 탑재