RECOM의 RACPRO1 시리즈, 일렉트로텍 파이오니어 어워드 수상

ElectroTec Pioneer 시상식 사진
RECOM의 RACPRO1 시리즈가 ‘자동화 부문’에서 일렉트로텍 파이오니어 어워드를 수상하게 된 것을 자랑스럽게 알려드립니다. 이 상은 전자 산업의 발전을 이끄는 혁신적인 제품과 아이디어를 공식적으로 인정하는 권위 있는 상입니다.

RACPRO1 시리즈는 혁신적인 설계와 뛰어난 전원 공급 성능으로 주목받았습니다. 이번 수상은 끊임없이 진화하는 고객의 요구를 만족시키기 위해, RECOM이 최첨단 기술 개발에 매진해온 노력이 공식적으로 인정받은 값진 성과입니다.

보겔 커뮤니케이션 그룹이 주최하는 일렉트로텍 파이오니어 어워드는 자동화, 전자 부품, 임베디드 시스템, 전력 전자 및 드라이브, 지속 가능성 등 다양한 분야에서 탁월한 제품과 기술을 선정해 시상하는 행사입니다. 수상자는 공개 투표를 통해 선정되며, 이는 업계 전반이 RECOM의 혁신성과 기술력을 높이 평가하고 있다는 것을 보여줍니다.

RACPRO1 시리즈의 성공을 위해 노력해 주신 모든 분들과, 투표 과정에서 아낌없는 성원을 보내주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다. 이번 수상은 RECOM이 전력 전자 기술의 한계를 넘어서는 혁신을 향해 끊임없이 도전할 수 있는 강력한 동기가 되었습니다.

수상 및 기타 수상자에 대한 자세한 정보는 일렉트로텍 파이오니어 어워드 공식 발표 페이지에서 확인하실 수 있습니다.

Electro Tec Pioneer Award 2025
용도
  Series
1 AC/DC, 4 Channels Output, DIN-Rail RACPRO1-4SP Series
Focus
  • Push-in connectors for tool-less wiring
  • Start-Up delay adjustable by switch
  • NEC Class 2 limit switchable (for 5A module)
  • Adjustable power limit & load indication by LED
2 AC/DC, 240 W, Single Output, DIN-Rail RACPRO1-T240 Series
Focus
  • Slim Design (43mm) with 25° Push-In connectors
  • Fast tool-less mounting and demounting
  • Active Inrush Current Limitation
  • 2-phase AC operation 2x350V to 2x575V
3 AC/DC, 480 W, Single Output, DIN-Rail RACPRO1-T480 Series
Focus
  • Slim Design (52mm) with 25° Push-In connectors
  • Fast tool-less mounting and demounting
  • PFC >0.9 and Active Inrush Current Limitation
  • DC-Input Range 430V to 815V/850V 10s
4 AC/DC, 960 W, Single Output, DIN-Rail RACPRO1-T960 Series
Focus
  • Slim Design (80mm) with 25° Push-In connectors
  • Fast tool-less mounting and demounting
  • PFC >0.9 and Active Inrush Current Limitation
  • DC-Input Range 430V to 815V/850V 10s