이제 RACM30-K277에 오픈 프레임 옵션이 포함됩니다.

USP가 나열된 RACM30-K277 시리즈
RECOM의 인기 있는 30W 정격 가성비 좋은 보드 실장형 AC/DC RACM30-K/277 시리즈가 기존 케이스 버전보다 절반 무게의 오픈 프레임 옵션인 /OF를 포함하도록 확장되었습니다.

RACM30-K/277/OF 시리즈는 76.2 x 38.1 x 23mm에 불과한 소형 오픈 프레임 형식으로 30W 연속 전력(최대 36W 피크)을 제공할 수 있습니다. 이 부품은 -40°C ~ +55°C의 주변 온도 범위에서 작동하며(제품에 따라 다름), 경감 시 최대 +90°C까지 작동합니다. 입력 범위는 85VAC ~ 305VAC(120V ~ 430VDC)로 최대 277VAC의 모든 공칭 값을 지원하며, 완전 레귤레이션 출력 옵션은 5V, 12V, 15V, 24V, +/-12V, +/-15V로 '제한된 전원'으로 정격화되어 있습니다. 단락, 과전압 및 과전류 보호 기능이 포함되어 있습니다. 부품의 절연 등급은 클래스 II이며, 최대 고도 5000m의 과전압 카테고리 III(OVC III) 및 오염도 3(PD3) 환경에 적합합니다. 포괄적인 안전 인증에는 오디오/비디오 및 ICT, 테스트 장비, 가정용, 산업용 및 MOPP 의료용이 포함되며 절연 등급은 4kVAC/1분입니다. 무부하/대기 전력 손실에 대한 친환경 설계 요건을 충족하며 경부하까지 효율 곡선이 거의 평평합니다. 접지된 출력에서도 외부 부품 없이 넓은 마진으로 '클래스 B' EMC 표준을 충족합니다.

입력 및 출력용 MolexTM 전기 커넥터가 제공되고 PCB 기둥용 기계적 고정 장치가 제공되어 최종 장비에 편리하게 설치할 수 있습니다.

이 시리즈의 일반적인 응용 분야에는 EV 충전기, 산업 자동화, 의료, IoT, 조명 및 스마트 에너지 시스템의 전력 관리가 포함됩니다.
용도
  Series
1 RECOM | RACM30-K/277 Series | AC/DC, 30W
Focus 신규
  • OVC III up to 5000m and LPS
  • Meets EN55032 “B” floating or earth coupled load
  • Full load power: -40 to +60°C
  • Reduced load rating to 90°C