정밀한 출력을 제공하는 저전력 DC/DC 컨버터

RECOM R0.5ZX 및 R1ZX 시리즈
그문덴, 2019년 2월 21일 – RECOM은 저전력 DC/DC 포트폴리오에 R0.5ZX 및 R1ZX 시리즈를 추가합니다.

R0.5ZX 및 R1ZX는 2kVDC 절연 성능의 높이가 낮은 R1SX SMD 시리즈를 기반으로 하고 있지만, 정밀하고 부하에 독립적이며 낮은 노이즈를 출력하도록 내부에 리니어 레귤레이터를 포함하고 있습니다. 출력 리플 및 노이즈가 이미 매우 낮으며 간단한 외부 필터 회로를 추가하면 더욱 낮은 2mVp-p로 줄일 수 있습니다. 또한 출력은 연속적인 단락으로부터 보호됩니다. 과부하 또는 과열 상태가 지속되면 출력이 차단되므로 컨버터와 회로는 과전류로 인한 손상으로부터 보호됩니다. 고장 상태가 해제되면 출력은 자동적으로 다시 시작됩니다. 이 DC/DC 컨버터는 -40°C에서 +100°C까지의 확장된 산업 온도 범위에서 작동하며, CB 리포트 첨부 IEC/EN/UL 62368-1 인증 제품입니다. 대표적인 용도에는 절연된 5V 전원이 필요한 센서, 버스 인터페이스, 정밀 테스트 및 측정 회로입니다. 샘플 및 OEM 가격은 모든 공인 대리점 또는 RECOM에서 직접 구입할 수 있습니다.
용도
  Series
1 RECOM | R0.5ZX Series | DC/DC, SMD, 0.5W, Single Output
  • Regulated output with internal linear regulator
  • Isolated 0.5W power in SMD package
  • Up to 2kVDC isolation
  • Industry standard pinout
2 RECOM | R1ZX Series | DC/DC, SMD, 1W, Single Output
  • Regulated output with internal linear regulator
  • Isolated 1W power in SMD package
  • Up to 2kVDC isolation
  • Industry standard pinout