전력 밀도에 대한 새로운 표준을 제시한 SIP8 DC/DC 컨버터

RS12-Z 시리즈
RECOM에서 4:1 입력의 12W 파워를 SIP8 패키지에 구현한 RS12-Z 시리즈 DC/DC 컨버터 출시를 알려드립니다.

RECOM은 진보된 플라나 기술을 이용해 업계 표준 SIP8 패키지에서 12W 전체 출력을 제공하며 자연 환기 조건에서 75°C까지 디레이팅없이 작동하는 최고 전력 제품인 RS12-Z 시리즈 DC/DC 컨버터를 출시하게 되었습니다. 설치 공간이 2cm2에 불과하지만 9 - 36V 또는 18 - 75V의 4:1 입력 전압 범위, 각각 50V 및 100V의 서지 정격, 3.3, 5, 12, 15 또는 24V의 레귤레이트된 단일 출력을 제공하며 +/-10% 트림이 가능하고 원격 켜짐/꺼짐 제어 기능을 갖추고 있습니다. 3 kVDC/1s 절연 및 EN 62368-1 인증, 단락 및 저전압 보호 기능이 포함되어 있습니다. EN 55032 클래스 A 또는 클래스 B EMC 레벨은 간단한 저가의 외부 필터로 충족시킬 수 있습니다. 이 시리즈는 EMI 차폐 기능을 제공하는 금속 케이스와 함께 기계적 안정성을 높이고 고객의 PCB의 열을 내리는 케이스 탭 적용으로 향상된 열 성능을 보여주고 있습니다.

RECOM의 이노베이션 관리자인 Steve Roberts는 "우리는 플라나 변압기 구조와 금속 케이스를 사용하여 SIP8 패키지에서 달성할 수 있는 전력 밀도의 한계를 극복했습니다."라고 언급했습니다. "이 시리즈는 공간이 협소한 12, 24 또는 48V 시스템에 적용하기 적합한 프리미엄급 제품이고 광범위한 온도 범위에서 전력을 최대로 사용하기에 적합한 제품입니다."
용도
  Series
1 RECOM | RS12-Z Series | DC/DC, THT, 12W, Single Output
Focus
  • 12W in SIP8 package
  • 3kVDC isolation
  • 4:1 input voltage range
  • Operating temperature from -40°C to +75°C with no derating and convection cooling only