1W 절연 및 조정 DC/DC에 대해 새로운 기준 정립

USP가 나열된 RECOM RxxC1TFxxS 시리즈 컨버터
RECOM은 새로운 RxxC1TF 1W DC/DC 컨버터로 다시 시장을 선도하고 있습니다.

5 x 4 x 1.18mm 크기의 초소형 12패드 LGA 패키지로 제공되는 이 완전 조정형 컨버터는 초당 3kVAC의 절연과 선택 가능한 3.3V 또는 5V 출력을 제공합니다. 입력 범위는 3~5V이고 출력 전류는 200mA이며 5V에서 전체 1W 정격을 제공합니다. 100% 전력은 주변 온도 80°C에서 사용 가능하며 최대 125°C까지 감소됩니다.

입력 저전압, 과열, 출력 과부하 및 단락에 대해 완벽한 보호 기능을 제공합니다. 온/오프 제어가 가능하며 절연 정전 용량은 일반적으로 5pF으로 낮습니다. RxxC1TF는 산업 및 빌딩 자동화, 데이터 통신 및 IoT의 COM 포트와 센서 절연 분야에서 공간이 협소한 경우에 탁월합니다.

부품에는 3년 보증이 제공되며, 샘플 및 OEM 가격은 공인 대리점이나 RECOM에서 직접 확인할 수 있습니다.
용도
  Series
1 RECOM | RxxC1TFxxS Series | DC/DC, SMD (pinless), 1W, Single Output
Focus
  • Ultra-compact 5x4mm SMD package
  • Low profile (1.18mm)
  • 3kVAC/1s isolation
  • 3.3 or 5V selectable outputs