IoT 및 산업 자동화에 적합한 높은 절연 성능의 AC/DC 모듈

RECOM RAC04-K/277 시리즈
RECOM은 최근 내구성이 높고 가정용 및 ITE 분야 적용에 필요한 완전한 인증을 받은 저전력 AC/DC 모듈을 제품군에 추가했습니다. 4kV 절연, 150% 피크 전력 및 -40°C~+90°C의 동작 온도 성능을 갖추고 있으므로 다양한 분야에 적용하기에 적합합니다.

RAC04-K/277 시리즈는 최대 5000m 고도의 열악한 환경에서 연속적으로 4와트의 파워를 공급합니다. 또한 동적 전력 수요에 대한 최대 피크 부하는 150%까지입니다. 이 모듈은 -40°C ~ 75°C 온도 조건에서 80VAC ~ 305VAC의 전체 입력 범위에 걸쳐 항상 최대 부하로 출력이 가능하며, 출력 디레이팅을 통해 최대 90°C의 주변 온도 조건까지 동작한다는 것이 인증되었습니다. 이 모듈은 산업용, 가정용, ITE 및 가정용 등으로 다양하게 사용할 수 있도록 모든 국제 안전 인증을 갖추고 있습니다. 완전히 캡슐화된 AC/DC 모듈이며 외부에 부품을 추가할 필요가 없는 완벽한 일체형 솔루션이므로 자동화, 산업 4.0, IoT, 가정용 및 홈 자동화 분야에서 Ecodesign Lot 6 대기 모드 기준을 충족하는 파워 모듈입니다. 강화 절연 2 등급 제품이므로 플로팅 출력이 가능하고 외부에 부품을 추가하지 않아도 B 등급 기준을 맞추기에 충분하므로 산업 분야에서 모듈식 전력 솔루션으로 적용하기에 용이합니다. 샘플 및 OEM 가격은 모든 공인 대리점 또는 RECOM에서 직접 구입할 수 있습니다.

A quick overview of our 4W AC/DC converter capable of 305VAC – listen to our podcast.

용도
  Series
1 RECOM | RAC04-K/277 Series | AC/DC, THT, 4W, Single Output
  • 80 to 305VAC input voltage range
  • 150% peak power capability
  • Wide temperature range: -40°C to +90°C
  • No load power consumption <150mW