의료 인증을 갖춘 600W AC/DC

RECOM RACM600-L 시리즈
RECOM의 새로운 - 산업, 가정 및 의료용으로 사용할 수 있는 최대 600W의 AC/DC 전원공급장치

RECOM은 대류에 의해 냉각되는 400/450W(115/230VAC)의 RACM600-L 오픈프레임 AC/DC 전원공급장치를 발표합니다. 최대 600W를 출력하며 강제 공냉으로는 연속 출력이 가능합니다. 입력 범위는 범용 80-275VAC이며 출력은 단일 24V이고, +/-20% 조정 가능하며, 정격 전류는 25A입니다. 5V/0.5A 대기전력 이용이 가능합니다.

RACM600-L은 의료 및 프로세스 제어와 같은 고가용성 애플리케이션에서 안정적이고 효율적으로 운영되도록 설계되었으며, 높은 등급의 부품과 보수적인 설계 마진을 적용했습니다. 인증에는 최대 3000m까지 2MOPP 의료 안전(IEC/EN/CSA/ ANSI/AAMI-ES 60601-1)이 포함되며, 누출 전류는 BF 용도에 적합합니다. 또한 IT/멀티미디어/산업용에 필요한 IEC 62368-1 인증 제품이며, 5000m까지 작동하도록 안전 절연 기능이 강화되었습니다. EN 55032에 대한 EMC 커브 'B' 준수는 외부 구성 요소 없이도 여유롭게 달성됩니다. 서지 및 터짐에 대한 내성은 '레벨 4'입니다.

이 제품의 효율은 최대 93%이며, 내부 OR-ing 다이오드 및 액티브 전류 공유 기능을 통해 중복 또는 출력 증가를 위해 병렬로 연결할 수 있는 기능을 갖추고 있습니다. ON/OFF 제어, 원격 제어 및 모니터링을 위한 PMBus™ 인터페이스와 함께 전원 양호 시그널과 원격 센싱이 포함되어 있습니다. 과전류, 과열, 과전압 및 단락에 대한 포괄적인 보호 기능도 포함되어 있습니다.

RACM600-L은 197mm x 102mm x 41mm(1U)에 불과한 개방 프레임의 견고한 U 채널 형식이며 섀시 장착용 고정 장치가 포함되어 있습니다. 디레이팅하는 경우의 작동 온도는 -20°C에서 +70°C까지입니다.

RECOM의 AC/DC 제품 매니저인 Michael Schrutka, MSc는 "RACM600-L은 높은 신뢰성과 의료 장비 및 자동화 제어와 같은 모든 기능을 필요로 하는 시스템을 위한 다재 다능하고 비용 효율적인 솔루션입니다."라고 합니다.
용도
  Series
1 RECOM | RACM600-L Series | AC/DC, Connector/Screw Terminal, 600W, Single Output
Focus
  • Up to 450 Watt convection cooled output
  • Up to 800 Watt dynamic load supply
  • 5VSB output (always on)
  • Remote sensing, CTRL ON/OFF, PMBus