레일 애플리케이션에 최적화된 20W 미니어처 DC/DC 컨버터

USP가 나열된 RPA20-FR 시리즈
열악하지만 비용을 고려해야 하는 철도 차량 애플리케이션에 최적화된 보드 실장형 4:1 입력 DC/DC 컨버터.

RECOM은 1.6” x 1” x 0.4” (40.6mm x 25.4mm x 10.2mm) 크기의 컴팩트한 패키지로 고효율 DC/DC 성능의 새로운 기준을 세웠습니다. RPA20-FR 시리즈는 -40°C~70°C의 환경에서 36VDC-160VDC 입력 범위(1초 동안 200VDC 피크)에서 20W를 안정적으로 제공하며, 경감 시 105°C에서도 동작합니다. 완전한 전압 조정 기능을 갖춘 저소음 단일 출력 옵션(5V, 5.1V, 12V, 15V, 24VDC)과 함께, 최소 +20%/-10% 트리밍 기능을 지원합니다. 또한, ±5V, ±12V, ±15VDC의 듀얼 출력 옵션도 제공됩니다. 포지티브 또는 네거티브 로직을 지원하는 원격 ON/OFF 제어 기능과 저전압 차단 기능이 포함되어 있으며, 최소 부하 없이도 정상적으로 동작합니다.

이 제품은 공칭 입력 전압 48V, 72V, 110VDC를 사용하는 철도 차량 애플리케이션을 위해 특별히 설계되었으며, 철도 산업 표준 EN 45545-2 및 EN 50155를 준수합니다. 또한, 오디오/비디오 및 IT 애플리케이션을 위한 UL/IEC/EN 62368-1 인증을 획득하였습니다. 완전한 3kVAC/1분 강화 절연이 제공되며 부품은 EMC ‘클래스 A’ 레벨과 레일 EMC 표준 EN 50121-3-2를 준수합니다. 추가적으로, RIA12 및 NF F01-51 표준에 따른 서지 보호를 위해 별도의 보호 모듈 RSP150-168을 사용할 수 있습니다.

RPA20-FR 시리즈는 레일 애플리케이션에 요구되는 다양한 환경 표준을 충족합니다. 특히, 화재 안전을 위한 EN 45545-2, 건조 및 습열 환경을 위한 EN 60068-2-1, 그리고 충격 및 진동에 대한 EN 61373 기준을 준수합니다. 신뢰성을 보장하는 MTBF(평균 고장 간격)는 25°C에서 150만 시간 이상(MIL-HDBK-217F, GB 기준)입니다.

"철도 환경은 가혹할 수 있지만, 이 고전력 밀도의 신뢰성 높은 DC/DC 컨버터는 비용 효율적인 최적의 솔루션입니다."라고 RECOM의 기술 엔지니어 Stanislav Suchovsky, MSc가 말했습니다. "이 제품은 산업, 에너지, IT, 테스트 및 계측 장비와 같은 다양한 핵심 애플리케이션에도 적합합니다."
용도
  Series
1 RECOM | RPA20-FR Series | DC/DC, THT, 20 W
Focus
  • Internal EN55032 Class A filter
  • 4:1 wide input voltage range
  • 3kVAC/1 minute reinforced insulation
  • High efficiency over entire input voltage range