다양한 응용 분야에 유연성과 업계 최고의 성능을 제공하는 RACM 시리즈

도시 풍경을 배경으로 다양한 기술 및 통신 기호가 표시된 디지털 콜라주
저전력 AC/DC 전원은 IoT, IIoT, 의료 장비 및 산업 자동화를 포함한 다양한 응용 분야에 전원을 공급합니다. 설계는 넓은 전압 범위와 높은 전력 밀도를 포함한 까다로운 요구 사항을 충족해야 합니다. AC/DC 컨버터가 필요한 응용 분야에는 높은 효율, 유연한 입력 및 다양한 출력 전압 옵션을 갖춘 전원 공급 장치가 필요하며 RECOM의 RACM 시리즈는 이러한 모든 요구 사항에 적합합니다.

저전력 AC/DC 전원 공급 장치 는 사물 인터넷(IoT)및 산업용 IoT(IIoT), 의료 장비, 산업 자동화, 정보 기술 장비(ITE), 스마트 홈, 소비가전 제품 등 다양한 응용 분에 전원을 공급합니다. 이러한 AC/DC 전원 공급 장치의 설계는 넓은 입력 전압 범위, 피크 전력 공급, 높은 전력 밀도 등 까다로운 성능 요구 사항을 충족해야 합니다. 응용 분야에 따라 AC/DC 전원 공급 장치는 안전성, 효율성, 대기 전력 및 전자파 적합성(EMC)에 대한 해당 성능 수준도 충족해야 합니다.

RECOM의 RACM 시리즈시리즈는 이러한 응용 분야 및 유사한 응용 분야를 위해 설계되었으며 6W의 전력 출력을 갖춘 180개 이상의 제품을 포함합니다. RACM 제품군은 최근 30W(최대 36W) 등급의 RACM30-K/277범위 부품 추가로 확장되었으며, 40mm x 52.5mm x 25.5mm(1.6인치 x 2인치 x 1인치)의 케이스 사이즈 내 60°C의 정체된 공기에서 9.2W/inch³ 열 유효 전력 밀도라는 새로운 벤치마크를 설정했습니다.

RACM30-K/227 제품군의 무실리콘 캡슐화 AC/DC는 85VAC~305VAC(120V~430VDC)의 매우 넓은 입력 범위를 가지며 5V, 12V, 15V, 24V +/−12V 또는 +/-15V의 출력으로 제공됩니다. 이 장치는 과전압, 과전류 및 단락으로부터 완벽하게 보호되며 IEC 62368-1 표준에 지정된 제한된 전원(LPS)으로 평가됩니다. 최대 부하 작동 온도 범위는 자유 대기에서 −40°C~+60°C이고 정격 감소 시 +90°C이며 부품은 최대 고도 5000m의 OVC III 및 PD 3 환경에서 작동하도록 등급이 지정되었습니다. 안전 인증에는 4kVAC/1분 정격 절연을 갖춘 오디오/비디오, IT, 테스트 장비, 산업, 가정용 및 MOPP 의료 장비가 포함되며 부품은 접지된 출력에서도 외부 부품 없이 여유 공간이 큰 EMC “클래스 B” 수준을 충족합니다.

RACM30-K/277 시리즈는 업계 표준 핀아웃을 갖춘 PCB 마운트로 제공되며 전원 업그레이드를 위해 RAC20 시리즈와 호환되며 60mm 플러시 마운트 벽걸이 설치에 맞는 플라잉 리드와 함께 제공될 수도 있습니다. 푸시인 스프링 단자가 있는 컨버터블 패널 마운트 버전은 하드 와이어와 리츠 와이어를 모두 수용할 수 있으며 선택 사양인 마운팅 클립을 통해 DIN 레일 마운트에 맞게 조정할 수 있습니다. RACM30-K/277 시리즈는 포괄적인 사양을 제공하여전기차(EV) 충전기 관리 용품, 산업 자동화, 조명, IoT, 의료 및 스마트 에너지 시스템과 같은 전 세계 응용 분야에서 쉽고 다양하게 부품을 선택할 수 있습니다.

RACM이 이러한 일부 응용 분야에 어떻게 적합한지 살펴보겠습니다.

EV 충전기 관리 용품

EV용 충전기는 두 개의 병렬 경로를 통해 전력이 흐릅니다. 고전력 측은 EV 충전 커넥터와 전력망 사이의 전력 전송을 처리하며 수 kW 작동이 가능한 2상 또는 3상 AC/DC 컨버터가 필요합니다. 관리 기능을 위해 절연된 DC 전력을 생성하는 별도의 저전력 경로도 있습니다. 여기에는 호스트 컨트롤러, 무선 인터페이스, 인간-기계 인터페이스(HMI), 보안 기능 등이 포함됩니다. 이는 RACM 제품군에 이상적인 응용 분야입니다.

산업 자동화

RACM에는 산업 자동화 응용 분야가 많이 있습니다. 예로는 공정 제어 시스템, 프로그래밍 가능 논리 컨트롤러(PLC), 산업용 PC, 센서 네트워크 전원 공급 장치 등이 있습니다. IIoT 시스템에는 작고 안정적이며 효율적인 전원 공급 장치도 필요합니다. RACM에서 사용할 수 있는 다양한 출력 전압 선택지를 통해 다양한 디지털 및 아날로그 설계에 전원을 공급할 수 있습니다. 많은 아날로그 데이터 수집 프런트 엔드에는 +/−12V 및 =/−15V가 필요한 반면, 마이크로컨트롤러(MCU)와 같은 디지털 장치의 시스템 전원에는 +5V가 적합합니다.

많은 산업 자동화 응용 분야는 냉각 없이 한정된 공간에 설치해야 합니다. RACM30은 부하 감소 조건하에 최대 90°C에서 작동할 수 있습니다. 산업 응용 분야에서 전력 효율성의 중요성이 점점 더 커지고 있으며, 전원 공급 장치가 핵심적인 역할을 할 수 있습니다. RACM30의 효율은 경부하 조건에 이르기까지 80%~90%입니다.

발광 다이오드

LED는 높은 효율성과 높은 안정성은 물론 다양한 색상, 충격 및 진동에 대한 저항력 등의 특성으로 인해 조명 분야의 미래로 여겨집니다. LED 전원으로서 12V 또는 24V DC 출력을 갖춘 RACM30은 캐비닛 조명, 선형 조명, 스트립 조명 및 간판 조명과 같은 다양한 LED 조명 분야에 적합합니다.

주택용스마트 에너지 분야에는 스마트 계량, 스마트 온도 조절 장치, 마이크로그리드 등 RACM 제품군을 위한 수많은 응용 분야가 포함됩니다. 이러한 응용 분야의 제어 장치에는 모두 가정용 AC 공급 장치에서 파생된 안정적인 DC 전원이 필요합니다.

Medical Applications and 2MOPP Safety

An AC/DC converter in a medical application needs high-grade protection against electric shock as a failure can result in a potentially lethal connection from high-voltage AC to a conductor in contact with a patient. Medical safety standards define levels of isolation or measures of protection (MOPs) necessary for both the operators (MOOPs) and the patients (MOPPs).

결론

다양한 산업 분야에는 고효율, 유연한 입력 및 출력 전압 선택지, 높은 전력 밀도 및 적절한 안전 인증을 갖춘 AC/DC 컨버터에 의존하는 복잡하고 민감한 최첨단 장치가 있습니다. RECOM의 RACM30은 이 용도에 꼭 들어맞으며 다양한 의료 및 산업 응용 분야에 적합합니다.
용도
  Series
1 RECOM | RACM30-K/277 Series | AC/DC, 30W
Focus
  • OVC III up to 5000m and LPS
  • Meets EN55032 “B” floating or earth coupled load
  • Full load power: -40 to +60°C
  • Reduced load rating to 90°C