RACM 系列为多种应用带来灵活选择和行业领先性能

各种技术和通信符号叠加在城市景观上的数字拼贴画
低功率 AC/DC 电源为物联网 (IoT)、工业物联网 (IIoT)、医疗设备和工业自动化等各种应用供电。产品设计必须满足宽电压范围和高功率密度等此类具有挑战性的要求。对于需要 AC/DC 转换器的应用而言,所需电源需要具有高效率、灵活输入和多种输出电压选项,而 RECOM RACM 系列可以满足所有这些要求。

低功率 AC/DC 电源为各种应用供电,包括但不限于物联网 和工业物联网、医疗设备、工业自动化、信息技术设备 (ITE)、智能家居、消费类电器等。该 AC/DC 电源的设计必须满足宽输入电压范围、峰值功率传输和高功率密度等此类具有挑战性的要求。根据具体应用,AC/DC 电源还必须满足相应的安全、效率、待机功耗和电磁兼容性 (EMC)性能水平。

RECOM RACM 系列 专用于此类及类似应用,该系列包括 180 多种输出功率为 6 W 以及上的产品。RACM 系列最近扩大了产品范围,新增了额定功率为 30 W(峰值功率为 36 W)的 RACM30-K/277系列产品,并设定了新基准,在 60°C 静止空气条件下有效热功率密度为 9.2 W/inch³,尺寸为 40 mm x 52.5 mm x 25.5 mm (1.6” x 2” x 1”)。

RACM30-K/227 系列中的无硅封装 AC/DC 电源具有 85 VAC–305 VAC(120 V 至 430 VDC)的超宽输入电压范围,并可提供 5 V、12 V、15 V、24 V +/-12 V 或 +/-15 V 的输出电压。这些产品提供全面保护,防止过电压、过电流和短路故障,并且按照 IEC 62368-1 标准评为有限电源 (LPS)。在自由空气中,满载工作温度范围为 -40°C 至 +60°C,在降额情况下最高工作温度可达 +90°C,这些产品额定值可在过电压类别 III (OVC III) 和污染等级 (PD) 3 环境中工作,最高工作海拔为 5000 米。安全认证包括音频/视频、IT、测试设备、工业、家用和患者保护措施 (MOPP) 医疗,额定隔离为 4 kVAC/1 min,产品即使在接地输出的情况下,也能无需外部元器件即可轻松满足 EMC “B 级”要求。

RACM30-K/277 系列采用 PCB 安装和行业标准引脚,与 RAC20 系列兼容,可用于电源升级,也可以提供用于 60 mm 嵌入式壁挂安装的跨线。可转换面板安装版本配有推入式弹簧端子,可以接受硬线和利兹线,并且可以通过可选安装夹适用于 DIN 导轨安装。RACM30-K/277 系列规格全面,已经成为全球应用简单而通用的选择,如电动汽车 (EV) 充电器内务配套设备、工业自动化、照明、物联网、医疗和智能能源系统等。

让我们来看看 RACM 如何满足其中一些应用的要求。

电动汽车充电器内务配套设备

电动汽车充电器具有两条并行的电力流动路径。高功率侧处理电动汽车充电连接器与电网之间的电力传输,并且需要能在数千瓦功率下工作的两相或三相 AC/DC 转换器。还有一条单独低功率路径,用于为内务功能生成隔离直流电源。这些功能包括主机控制器、无线接口、人机界面 (HMI)、安全特性等。这对于 RACM 系列而言是理想应用场景。

工业自动化

RACM 系列在工业自动化中用于多种应用。例如,过程控制系统、可编程逻辑控制器 (PLC)、工业 PC 和传感器网络电源等。工业物联网系统也需要紧凑、可靠且高效的电源。RACM 系列提供多种输出电压选择,可为各种数字和模拟设计提供电源:许多模拟数据采集前端需要 +/-12 V 和 =/−15 V 的电源,而 +5 V 适合微控制器 (MCU) 等数字设备的系统电源。

许多工业自动化应用必须在没有冷却的密闭空间内安装。在负载降低的条件下,RACM30 可以在高达 90°C 的温度下工作。在工业应用中,功率效率的重要性日益增加,电源可以起到关键作用。在轻负载条件下,RACM30 的效率在 80% 到 90% 之间。

发光二极管

LED 因其高效率、高可靠性以及多种颜色选择和抗冲击和振动的特性,公认为是照明的未来。作为 LED 电源,具有 12 V 或 24 VDC 输出电压的 RACM30 适用于许多 LED 照明应用,如橱柜照明、线性照明、灯带照明和标志照明。

住宅智慧能源领域的诸多应用也有 RACM 系列产品的身影,如智能计量、智能恒温器和微电网。这些应用中的控制设备都需要从家用交流电源获得稳定的直流电源。

医疗应用和 2MOPP 安全性

医疗应用中的 AC/DC 转换器 需要高级防电击保护,因为任何故障都可能导致高压交流电与接触患者的导体之间产生潜在致命连接。医疗安全标准规定了操作者 (MOOP) 和患者 (MOPP) 所需的隔离级别或保护措施 (MOP)。

结论

各行各业都需要用到高科技、设计复杂且灵敏的设备,这些设备依赖的 AC/DC 转换器需要具备高效率、灵活输入和输出电压选择、高功率密度,并经过适当安全认证。RECOM RACM30 符合所有这些要求,是许多医疗和工业应用的明确首选。
应用
  系列
1 RECOM | RACM30-K/277 Series | AC/DC, 30W
重点
  • 满载功率的工作温度范围:-40 至 +60°C
  • 工作温度达到 90°C 时,额定负载降低
  • 在海拔高度最高可达 5000 米的条件下,满足 OVC III 和 LPS 的要求
  • 工业标准引脚 [P12]