입력 범위가 넓고 밝기 조절이 가능한 1A LED 드라이버, 최대 15개의 고휘도 LED 스트링 구동에 적합

RCDE-48 시리즈
RECOM은 아날로그 또는 PWM 심층 조광 기능을 갖추고 있으며 최대 60VDC의 입력 전압과 1050mA의 정전류 출력하는 RCDE-48 시리즈 LED 드라이버 모듈을 출시합니다.

RECOM은 350mA, 700mA 또는 1050mA의 정전류를 출력하며 효율은 최대 97%까지이고 15개까지의 고휘도 LED 스트링을 구동할 수 있는 RCDE-48 시리즈 LED 드라이버를 추가했습니다. 입력 전압 범위는 6~60VDC이므로 12V, 24V 또는 48V 공칭 공급 레일에 적합하며, 3.3V 논리와 호환되는 0~100% 리니어 아날로그 또는 PWM 밝기 조절 입력이 포함되어 있으므로 IoT 노드 또는 μC 조광에 이상적입니다. Dim 핀은 원격 ON/OFF 제어로 사용할 수 있습니다. 이 장치는 외부 온도가 높은 경우(350mA의 경우 +80°C)에도 안전하게 작동하므로 최대 5000m 고도에서 실내 및 실외 조명으로 사용하기 좋습니다. 과열 방지, UVLO, 출력 개방 및 단락 보호 기능을 갖추고 있으며 1.3백만 시간의 높은 MTBF를 제공합니다. 이 모듈은 표준 DIP-24 패키지 32.1 x 20.8 x 12.3mm로 제공됩니다.

RECOM 혁신 관리자인 Steve Roberts에 따르면 "RCDE-48 시리즈는 최대 15개까지의 고휘도 LED 스트링을 최고 밝기에서부터 완전히 어두울 때까지 조절할 수 있는 48V 조명 시스템 구축에 적합하며 가격이 낮은 LED 드라이버입니다."
용도
  Series
1 DC/DC, Single Output, THT RCDE-48 Series
Focus
  • Low cost buck LED driver
  • 6-60V input
  • Constant current output (350, 700 or 1050mA)
  • Digital PWM and analogue voltage dimming