4A 출력하는 미니어처 벅 컨버터

RPX-4.0 series
RECOM은 가성비 높은 RPX-4.0 벅 컨버터를 QFN 패키지로 출시합니다.

RECOM은 RPX 시리즈에 4A 옵션을 추가했습니다. RPX-4.0의 입력 전압 범위는 3.8~36V이며 4A에서 1~7V 전압으로 출력하도록 프로그램 할 수 있습니다. 초소형 5mm x 5.5mm 풋프린트와 4.1mm 높이의 온도 특성이 향상된 QFN 패키지 벅 모듈은 파워 밀도의 한계를 밀어 내고 있습니다. 이 제품에는 ON-OFF 제어, 전원 양호 신호, 소프트 스타트 기능이 포함되어 있으며 저전압, 단락, 과전류, 과열 등의 완벽한 보호 기능을 갖추고 있습니다. RPX

-4.0은 효율이 높으므로, 최대 출력은 65°C까지 그리고 디레이팅을 통해서는 90°C까지 사용이 가능합니다. 전력 밀도를 높이기 위한 RECOM '3D Power Packaging®' 기술이 적용되어 있으며, 플립칩 온 리드프레임 구조, 낮은 EMI를 위한 통합 차폐 인덕터, 적은 부하에서도 높은 효율성을 유지할 수 도록 스위칭 주파수를 지능적으로 제어하는 기술이 적용되어 있습니다.

RPX-4.0은 전압 설정용 저항들과 입력/출력 콘덴서만 적용하면 완전한 고성능 솔루션이 되며, RECOM 3년 품질 보증이 제공됩니다. RPX-4.0-EVM-1 평가용 보드를 사용하면 제품의 모든 사양을 검토할 수 있고 개발하고 있는 시스템에 적합한 필터 조건을 맞출 수 있습니다.

"최신 RPX 시리즈 벅 컨버터를 출시하게 되어 매우 기쁨니다. 고객들은 이 제품이 산업 자동화, 테스트 및 측정, 휴대용 장치, 고밀도 또는 중량에 민감한 애플리케이션에 특히 적합하다는 것을 알게 될 것입니다." 라고 RECOM의 제품 매니저인 Matthew Dauterive가 전하고 있습니다.
  Series
1 DC/DC, 20 W, Single Output, SMD (pinless) RPX-4.0 Series
Focus
  • Buck regulator power module with integrated shielded inductor
  • 36VDC input voltage, 4A output current
  • Programmable output voltage: 1 to 7V
  • Ultra-high power density: 5.0 x 5.5mm QFN footprint
2 DC/DC, 20 W, Single Output RPX-4.0-EVM-1 Series
Focus
  • Evaluation platform for RPX-4.0 buck regulator module
  • Thermal design considerations included
  • EMI class B filter
  • Easy evaluation of output voltage selection, control, and sensing functions