중요한 의료기기 설계를 위한 저전력 SMD 컨버터

중요한 의료기기 설계를 위한 저전력 SMD 컨버터 News Image
RECOM은 최근 출시한 3.5W, 5W, 6W 의료용 DC/DC 컨버터의 SMD 버전을 공개합니다. 이제 중요한 의료기기에 필요한 주요 기능을 SMD 부품으로 설계하실 수 있습니다.

의료 등급의 레귤레이티드 DC/DC 컨버터인 REM3.5E, REM5E 및 REM6E 시리즈가 이제부터는 핀 또는 SMD 패키지로 공급됩니다. 2xMOPP를 가능하게 하는 8mm 연면거리/공간거리와 강화된 250VAC의 연속적인 작동 절연 성능을 갖추고 있으며, 누설 전류가 매우 낮은 1μA에 불과하므로 의료용 B, BF, CF 용도에 적합합니다. 절연 성능이 최대 10kVDC이므로 거의 모든 의료 분야에 적용할 수 있습니다. 이 소형 SMD 모듈은 UVLO, SCP, OCP 및 OVP 성능과 함께 단일 또는 이중의 정전압 출력을 공급합니다. 모듈은 -40°C~+85°C의 광범위한 온도 범위에서 디레이팅 없이도 80% 이상의 변환 효율로 작동합니다. UL 표시가 되어 있으며 CB, IEC, EN 및 ANSI/AAMI 60601 3판 안전 및 4판 의료 EMC 표준 인증 제품입니다. 샘플 및 가격은 모든 공인 대리점 또는 RECOM에서 직접 구입할 수 있습니다.
용도
  Series
1 DC/DC, 3.5 W REM3.5E Series
Focus
  • 2MOPP, 250VAC working voltage isolation
  • Clearance and creepage distance >8mm
  • Up to 10kVDC reinforced insulation
  • IEC/EN/UL 60601 certified with CB Report (3rd Ed. Safety, 4th Ed. EMC)
2 DC/DC, 5.0 W REM5E Series
Focus
  • 2MOPP, 250VAC working voltage isolation
  • Clearance and creepage distance >8mm
  • Up to 10kVDC reinforced insulation
  • IEC/EN/UL 60601 certified with CB Report (3rd Ed. Safety, 4th Ed. EMC)
3 DC/DC, 6.0 W REM6E Series
Focus
  • 2MOPP, 250VAC working voltage isolation
  • Clearance and creepage distance >8mm
  • Up to 10kVDC reinforced insulation
  • IEC/EN/UL 60601 certified with CB Report (3rd Ed. Safety, 4th Ed. EMC)