1/2, 1/8 브릭 비절연 DC/DC 컨버터, 작동 온도 120°C

USP가 나열된 RPMGH-40 및 RPMGE-10 시리즈
RECOM의 비용 효율적인 최신형 RPMGE-10, RPMGH-40비절연 DC/DC는 10A, 40A 정격이며 각각 1/2, 1/8 브릭 형식입니다. 두 모델의 입력은 모두 18~75VDC로 광범위한 공칭 값에 적합합니다. 두 시리즈 모두 출력은 공칭 5V 또는 12VDC로 제공되며, 다양한 용도에 따라 각각 3.3~8VDC 및 8~34VDC로 조절할 수 있습니다.

이는 고급 열 설계와 고효율(최대 95%)을 적용한 부품으로, 대부분의 버전에서 전체 부하로 100°C를 넘는 주변 온도에서 작동할 수 있으며(공기 흐름 포함), 입출력 전압이 공칭일 때 디레이팅 포함 120°C까지 가능합니다. 공칭 조건에서 냉간 작동도 가능하기 때문에 모든 버전이 MILK-HDBK-217F에 따른 MTBF가 120만 시간이 넘습니다.

On/Off, 출력 트림, 원격 감지 제어 입력 등을 제공하며, 저전압 잠금, 과부하, 과열 및 단락 보호 기능이 탑재되어 있습니다. 부품은 오픈 프레임으로 제공되며, 스루홀 마운팅 형식입니다. 치수와 핀아웃은 업계 표준입니다.

RECOM의 DC/DC 제품 담당자인 Matthew Dauterive(이학 석사)는 이렇게 전했습니다. “이번에 새로 나온 비절연 DC/DC는 입출력 전압 범위가 넓어 매우 유연하기 때문에, 비용에 민감한 분야와 고성능 POL 레귤레이터로 사용하기에 적합합니다”.
용도
  Series
1 DC/DC, Single Output, PCB Mounting Pins RPMGE-10 Series
Focus
  • 10A non isolated eighth brick
  • 18 to 75VDC (90VDC, transient) wide input range
  • 3.3 to 15VDC adjustable output
  • Standard eighth brick format
2 DC/DC, Single Output, PCB Mounting Pins RPMGH-40 Series
Focus
  • 40A non isolated half brick
  • 18 to 75VDC wide input range
  • 3.3 to 24VDC adjustable output
  • Standard half brick format