RECOM에서 입력 범위가 넓은 레귤레이티드 SIP8 DC/DC 컨버터를 새롭게 출시합니다.

RSOE-Z 및 RSE-Z 시리즈와
RSOE-Z 및 RSE-Z는 다양한 산업, 운송 및 테스트 및 측정 애플리케이션을 위해 개발된 SIP8 레귤레이티드 DC/DC 컨버터입니다. 입력전압 범위가 4:1 로 넓으며 회로보드 위에 실장 가능한 절연된 5V 전원을 공급합니다.

RSOE-Z(1와트)와 RSE-Z(2와트)는 산업 분야에 적합한 성능을 갖추고 있지만 낮은 가격으로 공급되고 있습니다. 공칭 12V(4.5-18V) 또는 24V(9-36V)의 4:1 입력 전압이 의미하는 것은 조절 또는 조절되지 않은 배터리 전원 공급 장치를 이용해 레귤레이트된 5V, 12V, 24V 또는 28V 를 공급할 수 있다는 것입니다. 대류 냉각 조건에서는 -40°C ~ +75°C 에서 최대 파워로 출력이 가능하며, 파워 디레이팅의 조건에서는 최대 +85°C의 주변 온도까지에서 작동합니다.

이 컨버터는 컴팩트 SIP 8 산업 표준 패키지(21.8 x 9.2 x 11.1 mm)로 제공되며 2kVDC 절연 및 CTRL 핀이 있습니다. RSOE-Z 및 RSE-Z는 RSO, RS, RS3 및 RS6 시리즈와 핀과 기능이 호환되므로 PCB 변경없이 쉽게 업그레이드할 수 있습니다. 최대 부하 조건에서의 효율은 최대 80% 까지입니다. 대부분의 컨버터들의 부하량이 적은 경우에 높은 효율을 유지하지 못하지만 RSOE-Z 및 RSE-Z 시리즈는 15% 부하에서 65% 이상의 효율을 보여주고 있습니다. 출력 조절(±0.5%)이 엄격하므로 입력 전압의 급격한 변화로부터 출력을 보호하고 과부하 및 연속 단락으로부터 컨버터를 보호합니다. 간단한 라인 인덕터 필터 추가로 클래스 A EMC 레벨을 맞출 수 있으며, 가격이 낮은 커먼 모드 입력 필터 장착으로 클래스 B 컴플라이언스를 충족시킬 수 있습니다. 데이터시트에는 클래스 A 및 B EMC 필터 모두에 대한 구성 방법이 제시되어 있습니다. RSOE-Z 및 RSE-Z는 모두 CB 리포트와 함께 UL/IEC60950 및 UL/IEC/EN 62368-1에 따라 완전히 인증되었으며 RECOM의 표준 3년 보증이 제공됩니다.
용도
  Series
1 DC/DC, 2 W, Single Output, THT RSE-Z Series
Focus
  • 4:1 wide input range
  • 2kVDC/1 second isolation
  • -40°C to +75°C operating temperature @ full load
  • Industry standard pinout (SIP8)
2 DC/DC, 1 W, Single Output, THT RSOE-Z Series
Focus
  • 4:1 wide input range
  • 2kVDC/1 second isolation
  • -40°C to +80°C operating temperature @ full load
  • Industry standard pinout (SIP8)