2023. 1. 18
사용자들은 이제부터 PCB에 표면 실장의 제공하는 장점을 출력이 레귤레이션되는 5W, 3W, 2W 및 1W 정격의 새로운 R5M, R3M, R2M 및 R1M DC/DC 컨버터를 통해서 가질 수 있습니다.
이 제품군의 풋프린트 사이즈는 모두 13.2mm x 9.1mm이고 높이는 10.2mm 이며, R2M은 스루홀 DIP8 패키지로도 제공됩니다. 입력 범위가 4:1인 DC/DC이므로 9-36VDC 또는 18-75VDC에서 작동하며, R3M, R2M 및 R1M 범위에는 4.5-18V 입력이 추가로 포함됩니다. 출력은 단일 3.3V, 5V, 9V, 12V, 15V 또는 24V, 듀얼 +/-5V, +/-12V 또는 +/-15V이며 완전히 레귤레이션된 출력이 공급됩니다.
이 DC/DC는 ON/OFF 제어 기능을 갖추고 있으며 단락으로부터 보호되고 진보된 열 및 회로 설계로 인해 효율성이 높으므로 디레이팅하면 적어도 100°C까지는 작동합니다. 동시에 이 부품들은 고온에서 최대 부하까지 동작하며 예를들어 1W R1M의 경우 90°C 까지 작동합니다. 최소 부하는 필요하지 않습니다.
모든 부품의 아이솔레이션 정격은 1.6kV/1min이며 EN55032 클래스 A 및 B EMC 한계는 간단한 외부 필터로 충족할 수 있습니다. MIL-HDBK 217F, GB 25°C 신뢰도가 매우 높으며 예를들어 R1M 1W 부품은 8.5MHrs입니다.