철도 분야에 적합한 완벽한 레퍼런스 디자인

철도 분야에 적합한 완벽한 레퍼런스 디자인 News Image
RECOM은 최대 240W까지의 DC/DC 철도용 컨버터를 평가하기 위한 플랫폼을 도입했습니다. 고전압(-1) 또는 고전류(-2) 레이아웃으로 사용할 수 있으며, RIA12 서지 스톱퍼가 포함되어 있습니다.

R-REF04-RIA12-1 및 R-REF04-RIA12-2는 철도 분야에 적합한 완벽한 레퍼런스 디자인입니다. R-REF04-RIA12-1 보드는 최대 110VDC 공칭 입력까지의 높은 DC 입력 전압 등급의 구성 요소로 채워져 있고, R-REF04-RIA12-2 보드는 최대 10A까지의 DC 입력 전류에 적합한 구성 요소로 채워져 있습니다. 두 보드 모두 입력측에 퓨즈가 있으며 단일 출력 전류가 최대 45A인 DC/DC 컨버터와 함께 사용할 수 있습니다. 레퍼런스 디자인에는 최대 385VDC의 서지 전압을 차단할 수 있는 RIA12에 따르는 서지 스토퍼가 포함되어 있습니다. 범용 핀아웃을 갖추고 있으므로 240W까지의 RECOM 철도용 DC/DC 컨버터와 2”x1”, 쿼터 브릭 또는 하프 브릭 표준 케이스 치수를 갖춘 DC/DC 컨버터를 수용합니다.
용도
  Series
1 DC/DC R-REF04-RIA12 Series
  • Evaluation platform for railway DC/DC converters up to 240W with either high voltage (-1) or high current (-2) layouts
  • Includes RIA12 surge stopper with reverse polarity protection
  • On-board EN50121-3-2 EMC filter layout
  • Suitable for 2"x1", quarter brick or half brick converters