完整的铁路应用参考设计板

铁路应用参考设计
RECOM为DC/DC铁路转换器推出了高达240W的全系列评估板,适合高压(-1)或高电流(-2)输出的同时还包括RIA12浪涌抑制器。请点击这里以获取更多信息。

R-REF04-RIA12-1和R-REF04-RIA12-2是铁路应用完整的参考设计。R-REF04-RIA12-1评估板适用于额定110VDC输入电压;R-REF04-RIA12-2评估板适用于额定10A直流输入电流。两块板的输入端皆有熔断器,可与DC/DC转换器一起使用,单输出电流可达45A。参考设计满足RIA12标准的浪涌要求,能够阻挡高达385VDC的浪涌电压。PIN脚的设计适用于2“x1”、标准四分之一砖或二分之一砖封装的DC/DC转换器,涵盖了所有RECOM铁路DC/DC转换器系列产品,最大功率可达240W。参考设计、DC/DC转换器样品和OEM价格可从RECOM授权的全球经销商或直接由RECOM提供。
应用
  系列
1 DC/DC R-REF04-RIA12 Series
  • 高电压 (-1) 或大电流 (-2) 布局的 240 W 以下铁路 DC/DC 转换器评估平台
  • 包含具有反极性保护功能的 RIA12 浪涌抑制器
  • 板载 EN50121-3-2 EMC 滤波器布局
  • 适用于 2"x1"、四分之一砖或半砖转换器