중요한 의료 분야에 적용할 수 있는 2와트 DC/DC 컨버터

RECOM REM2 series
RECOM의 의료용 포트폴리오에 최근에 추가된 REM2 시리즈는 다양한 기능과 완벽한 의료 인증을 구비한 컨버터입니다. 엄격한 의료 인증 규정을 준수하는 모듈식 DC/DC 컨버터를 개발하는 회로에 적용하게 되면, 엔지니어들은 더욱 자유롭게 PCB 회로 개발에 전념할 수 있게 됩니다.

보드 장착형 REM2 시리즈는 REM1 시리즈를 보완하는 단일 또는 이중 출력을 갖춘 컴팩트한 SIP8 패키지의 2W 의료 등급 DC/DC 컨버터입니다. REM2 시리즈는 5.2kVDC/1분의 강화된 절연 능력과 2MOPP/250VAC 작동 전압에서의 절연 성능을 갖추고 있으며 5000m 까지 사용이 가능합니다. 이 모듈은 -40°C ~ +80°C의 작동 온도 범위에서 디레이팅 없이 최대 85%의 효율을 나타내며, 50%의 부하 조건에서는 최대 +95°C 까지의 온도에서 사용이 가능합니다. 간단한 외부 LC 필터를 추가하면 클래스 A/B EMC 및 60601-1-2(4 판) 의료 EMC 기준을 준수하며, CB, IEC/EN 및 ANSI/AAMI 60601-1(3판) 의료 안전 표준을 준수합니다. 이 신뢰할 수 있는 모듈에는 5년간의 보증 서비스가 제공됩니다. 샘플 및 OEM 가격은 모든 공인 대리점 또는 RECOM에서 직접 구입할 수 있습니다.

A brief overview of our 1W-30W DC/DC medical-grade converters – listen to our podcast.

용도
  Series
1 DC/DC, 2 W, THT REM2 Series
  • Medical grade DC/DC converter
  • 250VAC working, 2MOPP at 5000m
  • 5.2kVDC/1 minute isolation
  • Single or dual outputs