用于高端医疗设备的2W DC/DC转换器

RECOM REM2 系列
RECOM最近新增了REM2系列的医疗用电源模块,提供多种功能以及完整的医疗认证。这些模块化DC/DC转换器为工程师提供了更多的弹性空间来开发符合严格医疗认证的PCB布局。

板载REM2为REM1的延伸,是具有单路或双路输出、SIP8封装的2W医疗级DC/DC转换器。REM2系列在5000米海拔高度具有5.2kVDC/1分钟的增强型隔离和2MOPP/250VAC工作电压。在-40°C至+85°C的工作温度范围内,模块无需降额,效率可达85%,负载50%时工作温度高达+95°C。通过简单的外部LC滤波器,模块可以符合EMC和60601-1-2(第4版)医疗EMC的Class A/B 标准,并通过CB、IEC/EN和ANSI/AAMI 60601-1(第3版)医疗安全标准认证。这些高可靠性的模块提供5年的质量保证。样品和OEM价格可从RECOM授权的全球经销商或直接由RECOM提供。

A brief overview of our 1W-30W DC/DC medical-grade converters – listen to our podcast.

应用
  系列
1 DC/DC, 2 W, THT REM2 Series
  • 医疗级 DC/DC 转换器
  • 在 5000 m 海拔高度,工作电压 250 VAC,双重患者保护措施 (2MOPP)
  • 5.2 kVDC/1 min 隔离
  • 单路或双路输出