배터리 충전용 모듈

전기차 와 E-모빌리티는 탄소 발자국을 줄여야 하는 미래지향적인 운송 수단입니다. 배터리 구동식 차량의 가성비를 높이려면 전기차 충전기가 최대한 효율적이고 경제적이어야 합니다. 최신 토폴로지와 반도체 기술 덕분에 몇 킬로와트(kW) 단위의 전력 변환 단계가 개선되고 있지만, AC/DC 보조 공급장치도 효율성 또는 가치 측면에서 EV 충전기 요건에 부합해야 합니다.

월박스(Wall Box) 충전기나 충전소는 보통 과전압 카테고리 III(OVC III) 환경에 설치되어 심각한 전압 강하, 서지 및 낙뢰로 인한 과도 전력이 발생할 수 있는데, 전원 공급장치는 이런 경우도 감내할 수 있어야 합니다. 또한 극단적인 온도 변화가 발생할 수 있으며, 가용 AC 공급 전압은 3상 480VAC 또는 277VAC일 수 있습니다. 뿐만 아니라 보조 AC/DC 모듈이 이러한 환경에서 스위칭 레귤레이터, DC/DC 컨버터 등 내부 전압 변환과 절연을 제공하는 장치와 함께 안정적으로 작동해야 합니다.
전기차 홈 충전 안전성을 보장하는 전원 공급장치
공용 전기차 충전소(EVCS)의 전원 공급장치
첨단 기술을 활용한 E-모빌리티 강화
RECOM에서는 보조 전원 공급장치의 배터리 충전 요건이나 휴대용 제품의 직접 저전력 배터리 충전 전력원으로 광범위한 AC/DC 모듈, DC/DC 컨버터 와 스위칭 레귤레이터를 제공합니다. RECOM Power Systems (RPS)에서는 안정성이 매우 우수한 맞춤형 배터리 충전기, 컨디셔너 및 양방향 인버터를 제공합니다. 이러한 제품은 최대 정격 30kW의 3상 AC 공급장치의 검증된 플랫폼 디자인을 기반으로 하며, 병렬 연결 장치의 경우 더 높은 정격도 가능합니다.
전기차 충전

제품 전단지

전기차 충전용 전원 공급장치

프레젠테이션 Image

프레젠테이션

전기차 충전용 전력 솔루션

전기차 충전 팟캐스트

팟캐스트

RECOM의 AC/DC나 DC/DC 컨버터를 선택해야 하는 이유

AC/DC 전원 공급장치

이와 같은 3W~60W AC/DC 컨버터 모듈은 100/115/230/277VAC 단상 시스템 Line-to-Neutral 연결 또는 400/480VAC 시스템 Line-to-Line 연결로 85~528VAC의 입력 전압을 지원합니다. 이러한 부품은비용 효율적이고 각종 인증을 취득했으며 다양한 출력 전압으로 이용 가능합니다. 작동 온도가 -40~+85°C로 열악한 환경에서도 사용할 수 있고, 배터리 충전 및 모니터링 시스템의 보조 전원 공급장치로 이상적입니다. 이러한 시리즈는 외부 필터 없이도 EMC 표준에 부합하며 저전력, 무부하 또는 대기 모드 전력 소모량이 적습니다.

일부 RACxx 제품은 OVC III 시스템에 직접 연결해서 사용하기에 적합합니다. RAC03E-K/277, RAC04NE-K/277, RAC10-K/277, RAC20NE-K/277, RAC20E-K/277, RACM60-K 모델은 전기차 충전 시스템에 내장하여 사용할 수 있는 보조 전원 공급장치로 제작되었습니다. 이러한 모델은 EN IEC 61558-2-16, EN IEC 61558-1, EN IEC 60335-1 인증을 취득하였으며, 입력 전압 범위가 85~305VAC로 매우 넓어 입력 전압이 불안정하더라도 안정적인 출력 전압을 보장합니다.

각종 인증을 모두 취득한 RECOM RACxx-K/480 시리즈 AC/DC 컨버터 모듈의 경우 277/480VAC 시스템의 Line-to-Phase와 Line-to-Line 연결에 모두 적합하며, 공급 전압 85~528VAC, 5, 12, 15, 24VDC에서 5W, 15W, 25W 절연 출력을 제공합니다. 이러한 부품은 외부 구성품 없이도 EMC 규정(Class B)을 준수하며 작동 온도는 -40~+80°C입니다. OVC III 시스템에 직접 연결하여 사용하는 데 적합하므로 일반 산업용은 물론 야외 배터리 충전소에서 보조 컨버터로 사용하기에도 좋습니다.

RACPRO1-S480 전원은 출력 480W, 최대 95% 효율을 제공하여, 높은 부하 요구가 있는 DC 충전 및 제어 시스템에 이상적인 선택입니다. 넓은 입력 전압 범위, 150% 파워 부스트, 컴팩트한 설계로 인해 충전 인프라와 산업용 애플리케이션에 쉽게 통합할 수 있습니다.

RACPRO1-Txxx 시리즈는 콤팩트한 3상 DIN 레일 마운팅 전원 공급장치로, 특히 강화된 메인 입력 서지 내성과 절연 기능, 긴 작동 수명을 위한 고성능 EMC 필터가 내장되어 있어 까다로운 배터리 충전 환경에 적합합니다. 입력은 3AC 메인(3P + E) 또는 450~850VDC도 지원합니다. 480W 및 960W 시리즈의 경우 이외에도 충전 모드 스위치가 있어 골프 카트, 여객 수송 수단, 무인운반차(AGV)와 같은 저전압 전기차의 24V, 48V 배터리를 직접 충전할 수 있습니다.
  Series Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type
1 RECOM | RAC03E-K/277 Series | AC/DC, THT, 3 W, Single Output
Focus
(5 products)
3 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT
2 RECOM | RAC04NE-K/277 Series | AC/DC, 4 W, Single Output
Focus
(8 products)
4 85 - 305 12, 15, 24, 5, 9 4.2 THT, Wired
3 RECOM | RAC05-K/480 Series | AC/DC, THT, 5 W, Single Output
Focus
(3 products)
5 85 - 528 12, 15, 5 5.4 THT
4 RECOM | RAC10-K/277 Series | AC/DC, THT, 10 W
Focus
(8 products)
10 85 - 305 12, 15, 18, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15 4 THT
5 RECOM | RAC10E-K/277 Series | AC/DC, THT, 10 W, Single Output
Focus
(5 products)
10 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT
6 RECOM | RAC15-K/480 Series | AC/DC, THT, 15 W, Single Output
Focus
(4 products)
15 85 - 528 12, 15, 24, 5 3.6 THT
7 RECOM | RAC20-K Series | AC/DC, THT, 20 W
Focus
(8 products)
20 85 - 264 12, 15, 24, 48, 5, 7, ± 12, ± 15 3 THT
8 RECOM | RAC20E-K/277 Series | AC/DC, THT, 20 W, Single Output
Focus
(3 products)
20 85 - 305 12, 24, 5 4.2 THT
9 RECOM | RAC20NE-K/277 Series | AC/DC, 20 W
Focus 신규
(10 products)
20 85 - 305, 90 - 460 12, 24, 36, ± 12 4.2 THT, Connector
10 RECOM | RAC25-K/480 Series | AC/DC, THT, 25 W, Single Output
Focus
(4 products)
25 85 - 528 12, 15, 24, 5 3.6 THT
11 RECOM | RACM40-K Series | AC/DC, Single Output
Focus
(35 products)
30, 40 80 - 264 12, 15, 18, 24, 36, 48, 5 4 THT, Connector, PCB Mounting Pins
12 RECOM | RACM60-K Series | AC/DC, Single Output
Focus
(24 products)
40, 60 80 - 264, 80 - 305 12, 15, 24, 36, 48, 5 4.2 Connector, PCB Mounting Pins
13 RECOM | RACPRO1-4SP Series | AC/DC, DIN-Rail, 4 Channels Output
Focus
(2 products)
120, 240 22 - 28 24 DIN-Rail
14 RECOM | RACPRO1-RD Series | AC/DC, DIN-Rail, Single Output
Focus 신규
(1 product)
9 - 56 12 / 24 / 48 0.5 DIN-Rail
15 RECOM | RACPRO1-T240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240 W, Single Output
Focus
(1 product)
240 320 - 575 24 to 28 5 DIN-Rail
16 RECOM | RACPRO1-T480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480 W, Single Output
Focus
(2 products)
480 320 - 575 24 to 28, 48 to 56 5 DIN-Rail
17 RECOM | RACPRO1-T960 Series | AC/DC, DIN-Rail, 960 W, Single Output
Focus
(2 products)
960 320 - 575 24 to 28, 48 to 56 5 DIN-Rail
18 RECOM | RACPRO1-S120 Series | AC/DC, DIN-Rail, 120 W, Single Output
Coming Soon
(3 products)
120 85 - 277 12 to 15, 24 to 29, 48 to 56 4 DIN-Rail
19 RECOM | RACPRO1-S240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240 W, Single Output
Coming Soon
(1 product)
240 85 - 277 24 to 29 4 DIN-Rail
20 RECOM | RACPRO1-S240E Series | AC/DC, DIN-Rail, 240 W, Single Output
Coming Soon
(3 products)
240 85 - 277 12 to 15, 24 to 29, 48 to 56 4 DIN-Rail
21 RECOM | RACPRO1-S480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480 W, Single Output
Coming Soon
(2 products)
480 85 - 277 24 to 28, 48 to 56 4 DIN-Rail

DC/DC 컨버터

배터리 충전용 회로의 경우 보조 레일과 더불어 통신 인터페이스 용도로 절연 전력을 제공하기 위한 DC/DC 컨버터가 종종 필요합니다. 4:1 출력 40W RP40 시리즈 및 20W REC20 시리즈와 같은 고효율, 기판 장착형 제품에는 2”x1” 패키지에 6면 실딩(shielding)이 제공되어 충전소 및 배터리 관리 시스템의 회로 전력을 제어하는 데 이상적입니다.

저전력 배터리 관리 용도의 제품을 찾으시는 경우, 4:1 입력 8W RP08 시리즈를 추천해 드립니다. 이 제품은 입력 범위 160V인 부품이 내장되어 있으며, 일련의 배터리가 연결된 경우에 적합합니다. 저전력 5V 절연 레일이 필요한 경우, RFMM-0505 또는 RKE 시리즈 컨버터를 사용하여 아날로그 회로나 스마트 전기차 충전기의 절연 인터페이스에 -5V의 전압을 제공할 수 있습니다. 이 제품은 출력 1W, 4kV 절연 사양이며 다양한 안전 인증을 취득했습니다.
  Series Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type
1 RECOM | R12C2T12/R Series | DC/DC, SMD, 2.5 W, Single/dual Output
Focus
(2 products)
2.5 9 - 18 5 SMD
2 RECOM | R12C2T25/R Series | DC/DC, SMD, 2.5 W, Single/dual Output
Focus
(2 products)
2.5 9 - 18 5 SMD
3 RECOM | R15C2T25/R Series | DC/DC, SMD, 2.5 W, Single/dual Output
Focus
(2 products)
2.5 13.5 - 18 5 SMD
4 RECOM | R24C2T25/R Series | DC/DC, SMD, 2.5 W, Single/dual Output
Focus
(2 products)
2.5 21 - 27 5 SMD
5 RECOM | R9C1T18/R Series | DC/DC, SMD, 3 W, Single/dual Output
Focus
(2 products)
3 8.5 - 18 5 SMD
6 RECOM | RFMM Series | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
Focus
(1 product)
1 5 5 4 THT
7 RECOM | RKE Series | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
Focus
(3 products)
1 5, 12, 24 5 4 THT
8 RECOM | RKZE Series | DC/DC, THT, 2 W
Focus
(112 products)
2 5, 12, 15, 24 12, 15, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 3, 4 THT
9 RECOM | RP08-AW Series | DC/DC, 8 W
Focus
(42 products)
8 9 - 36, 18 - 75, 43 - 160 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 1.6 THT, SMD
10 RECOM | RP40Q-RUW Series | DC/DC, THT, 40 W, Single Output
Focus
(40 products)
40 14 - 160 12 to 16.5, 19.2 to 26.4, 38.4 to 52.8, 4 to 5.5, 9.6 to 13.2 3 THT
11 RECOM | RPL-1.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 5 W, Single Output
Focus
(2 products)
5 3 - 22 0.6 to 12 SMD (pinless)
12 RECOM | RPL-3.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 15 W, Single Output
Focus
(2 products)
15 4 - 18 0.8 to 5.2 SMD (pinless)
13 RECOM | RPX-0.5Q Series | DC/DC, SMD (pinless), 2.5 W, Single Output
Focus
(2 products)
2.5 4 - 36 0.8 to 34 SMD (pinless)
14 RECOM | RPX-1.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 5 W, Single Output
Focus
(2 products)
5 4 - 36 0.8 to 30 SMD (pinless)
15 RECOM | RPX-1.5 Series | DC/DC, SMD (pinless), 7.5 W, Single Output
Focus
(2 products)
7.5 4 - 36 0.8 to 30 SMD (pinless)
16 RECOM | RPX-1.5Q Series | DC/DC, SMD (pinless), 7.5 W, Single Output
Focus
(2 products)
7.5 4 - 36 0.8 to 30 SMD (pinless)
17 RECOM | RPX-2.5 Series | DC/DC, SMD (pinless), 12.5 W, Single Output
Focus
(2 products)
12.5 4.5 - 28 1.2 to 6 SMD (pinless)
18 RECOM | RPX-4.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 20 W, Single Output
Focus
(2 products)
20 3.8 - 36 1 to 7 SMD (pinless)
19 RECOM | RPZ-2.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 10 W, Single Output
Focus
(2 products)
10 2.75 - 6 0.6 to 5.74 SMD (pinless)
20 RECOM | RxxC1TFxxS Series | DC/DC, SMD (pinless), 1 W, Single Output
Focus
(2 products)
1 5 5 3 SMD (pinless)
21 RECOM | RxxCTExxS Series | DC/DC, SMD, 1 W, Single Output
Focus
(2 products)
1 5 5 3 SMD
22 RECOM | RxxCTxxS Series | DC/DC, SMD, 0.5 W, Single Output
Focus
(2 products)
0.5 5 5 5 SMD
23 RECOM | REC20 Series | DC/DC, THT, 20 W
(18 products)
20 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 3.06 to 3.74, 4.59 to 5.61, ± 12, ± 15 1.6 THT
24 RECOM | REC20-Z Series | DC/DC, THT, 20 W
(14 products)
20 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 3.06 to 3.74, 4.59 to 5.61, ± 12, ± 15, ± 5 1.6 THT
25 RECOM | RP08-A Series | DC/DC, 8 W
(42 products)
8 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15, ± 5 1.6 THT, SMD
26 RECOM | RP40-FR Series | DC/DC, THT, 40 W
(96 products)
40 9 - 36, 18 - 75, 43 - 160 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 2.97 to 3.63, 21.6 to 28.8, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15, ± 24 1.6, 3 THT
27 RECOM | RP40-G Series | DC/DC, THT, 40 W
(48 products)
40 9 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, 5 / ± 12, 5 / ± 15, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 1.6 THT
28 RECOM | RP40-GW Series | DC/DC, THT, 40 W
(48 products)
40 9 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 1.6 THT

스위칭 레귤레이터

비절연 스위칭 레귤레이터는 배터리 충전 시스템의 리니어 레귤레이터를 대체하는 고효율 제품입니다. 예를 들어 R-78E-1.0 시리즈는 출력 3.3V, 5V, 12V에 1A 출력 전류에서 최대 97%의 효율성과 최대 28V의 입력 범위를 자랑합니다. 최대 3kW 출력 전력의 경우 Half-Breck 컨버터인 RBBA3000-50 제품을 추천합니다. 이 제품은 벅 부스트 컨버터로, 입력 범위 9~60V, 출력 0~60V를 미리 설정할 수 있습니다(입력 전압 초과, 미달 모두 가능). 이 모델은 일반적으로 전기차용 48V~24V 또는 12V~24V 배터리 전력 변환이나 UAV 및 드론 충전소의 배터리 전압 안정화 시스템으로 사용됩니다.
  Series Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type
1 RECOM | RBBA3000 Series | DC/DC, THT, 3000 W, Single Output
Focus
(1 product)
3000 9 - 60 0 to 60 THT
2 RECOM | R-78E-1.0 Series | DC/DC, THT, Single Output
(3 products)
3.3, 5, 12 7 - 28, 8 - 28, 15 - 27 12, 3.3, 5 THT

주문 제작 제품

RECOM Power Systems는 이동형 및 고정형 애플리케이션용 배터리 충전기, 밸런서, 컨디셔너를 포함한 고사양 맞춤형 전원 솔루션을 전문으로 합니다. 이들 제품은 방위 산업 수준의 혹독한 환경에서도 입증된 플랫폼 설계를 기반으로 개발되었습니다. 입력은 단상 또는 3상을 지원하고, 출력은 20kW 이상까지 맞춤 제작할 수 있습니다. 에너지 회수(Energy Recovery) 분야의 경우 양방향 디자인도 제공합니다. 모든 제품에 지능형 인터페이스를 통한 전반적인 보호, 모니터링 및 제어 기능을 제공합니다.
Series Type 설명
ID250
ID250
Railway Inverter Power 240W, Vin 24-48-72-110VDC, Vout 48VDC: 50-156VAC / 24-72-110VDC: 200-240VAC
IPS1200
IPS1200
Marine Inverter Power 1200VAC, Vin 48VDC±10%, Vout 3x 115VAC/400Hz (3AC)
MA11000
MA11000
Bidirectional Battery balancer Power 11kW, Input Voltage Range 180-480V3AC, Output Voltage Discharge 4-300VDC
MA2000
MA2000
Bidirectional Battery balancer Power 1.4-2kW, Input Voltage Range 90-264VAC / 3-120VDC, Output Voltage Discharge 2-120VDC
MD200
MD200
MIL-Std PSU Power 220W, Vin 28VDC, Vout 5V / 2 x 12V
PFC1600
PFC1600
PFC Front-end unit Power 1600W, Vin 2301AC, Vout 360VDC
PFC3200
PFC3200
PFC Front-end unit Power 3200W, Vin 230V1AC, Vout 365VDC
PFC4000
PFC4000
PFC Front-end unit Power 4000W, Vin 2301AC, Vout 360VDC
PFC800
PFC800
PFC Front-end unit Power 800W, Vin 2301AC, Vout 365VDC
RMOC3200
RMOC3200
Cascadable Battery charger Power 3200W, Vin 400V3AC or 700VDC, Vout 24-110V
RMOC4000
RMOC4000
MIL-Std PSU Power 4kW, Vin 400V3AC or 700VDC, Vout 24V
RMOC5000
RMOC5000
Cascadable Battery charger Output Power 5kW, Vin 360-440VAC 3 Phases 3 wires RST, Vout 39.5-58VDC
SAB10000
SAB10000
Battery conditioner Power 10kW, Vin 340-470VAC / 520-700VDC, Vout 20VDC/24VDC
SD1200
SD1200
Railway Converter Power 900-1200W, Vin 24V-110V, Vout 24V-110V
SD280
SD280
신규
MIL-Std PSU Power 280W, Vin 28VDC, Vout Multiple output
SD2800
SD2800
Step-Down-Rectifier Power 2.5-3.5kW, Vin 44V3AC or 16-110VDC, Vout 12-48V
SD4000
SD4000
Cascadable PSU Power 4kW, Vin 320/450/600VDC, Vout 24-110V

...원하는 제품을 찾지 못하셨나요?

RECOM 매개변수 검색을 사용하거나, 맞춤 제작 솔루션을 살펴보거나, 가까운 문의처를 검색해 보세요.

제품 검색

주요 사양 기준에 따라 제품을 찾아보세요.

주문 제작

RECOM Power Systems 팀에 문의하세요.

영업 지원

가까운 문의처를 찾아보시기 바랍니다.