AC/DC DIN レール電源及びアクセサリー
産業用 DIN レール AC/DC 電源の RACPRO シリーズは、コンパクトで高効率な設計を特徴とし、定格出力が最大 480W の単相入力モデルと、最大 960W の三相入力モデルをラインナップしています。さらに、REDIIN シリーズはコスト重視型アプリケーション向けに、単相ユニバーサル AC 入力を提供し、定格出力が最大 480W です。高要求の産業環境における性能を犠牲にすることなく、経済的なニーズに応えます。新しい REFIN シリーズはスーパースリム設計で、産業標準の“ステップシェイプ“フォーマットを採用し、連続定格出力が最大 90W です。これらの製品を補完するため、定格電流が最大 10A の 4 チャンネルリセット可能 e-Fuse(電子ヒューズ)を DIN レールフォーマットで提供するほか、近日冗長ダイオードモジュールも用意されています。