RACPRO1 三相 AC/DC DINレール電源

RACPRO1-T DINレール電源(240W~960W)は、広範なAC/DC入力に対応し、最大97%の高効率を実現しています。コンパクトかつ堅牢な設計により、省スペースで高い信頼性を提供します。また、並列運転対応、定電流(CC)モード、低待機電力損失といった高度な機能を備え、工具不要の簡単な取り付けが可能です。これらの特長により、過酷な環境下でも安定した性能を発揮します。
三相DINレール電源

動画文字起こし

現代の産業環境では、より小型でありながら、より高い電力性能を持つ部品が求められています。 しかし、制御盤が小型化し内部温度が上昇するにつれて、従来の電源はボトルネックとなりがちです。電源のわずか数ミリの幅や効率の数パーセントの差が、システム全体の総所有コスト(TCO)や信頼性に直接影響を与えます。

RECOM Power は、RACPRO1 三相 AC/DC DINレール電源を提供し、エンジニアに高い電力密度とクラス最高レベルの効率を両立したソリューションを提供しています。RECOMの三相シリーズは、最大97.1%のピーク効率を達成しており、無駄な発熱を大幅に低減すると同時に、非常にコンパクトな内部設計を可能にしています。電力クラスは 240W、480W、960W から選択でき、いずれのモデルも極めて低い待機電力を維持し、最新のエネルギー規格に対応しています。

これらの電源は、最大575VACまでの広範なユニバーサル入力に対応し、高電圧DCレールからの動作にも対応可能です。出力電圧は完全に可変で、モデルおよび負荷要件に応じて 24V~56V の範囲で高精度な電圧調整が行えます。

煙突効果を利用した自然空冷設計により、最小43mmのスリムな筐体幅でありながら、狭いスペースでも安定した冷却性能を発揮します。5kVの絶縁耐圧により、高電圧入力と高感度な下流制御電子回路を安全に接続できます。さらに、6kVのサージ耐量と80,000時間を超える定格寿命を備え、過酷な電気的トランジェントや極端な温度条件にも耐える設計となっています。これらの電源は -40℃~70℃ の範囲で完全に動作し、設計の随所に保守技術者の使いやすさが考慮されています。

筐体全体は工具不要のDINレール取付構造を採用し、25°の角度を持つプッシュイン端子により、配線作業をより迅速かつ人間工学的に行うことができます。これにより、特別な工具を使わずに迅速な設置や交換が可能となります。本シリーズは、環境負荷の大きい再生可能エネルギーシステムや産業用バッテリ充電用途に最適なソリューションです。

詳しくは、お近くのRECOM Power担当者までお問い合わせください。
  シリーズ
1 RECOM | RACPRO1-T240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
Focus
  • Slim Design (43mm) with 25° Push-In connectors
  • Fast tool-less mounting and demounting
  • Active Inrush Current Limitation
  • 2-phase AC operation 2x350V to 2x575V
2 RECOM | RACPRO1-T480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480W, Single Output
Focus
  • Slim Design (52mm) with 25° Push-In connectors
  • Fast tool-less mounting and demounting
  • PFC >0.9 and Active Inrush Current Limitation
  • DC-Input Range 430V to 815V/850V 10s
3 RECOM | RACPRO1-T960 Series | AC/DC, DIN-Rail, 960W, Single Output
Focus
  • Slim Design (80mm) with 25° Push-In connectors
  • Fast tool-less mounting and demounting
  • PFC >0.9 and Active Inrush Current Limitation
  • DC-Input Range 430V to 815V/850V 10s